text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

Widerstand Brems 300W/66R/T/U

Artikelnummer: 8176378
GTIN: 4046548059281
geeignet für die PMCtendo-DD5/230VAC Type: FZECQU 200x65-66 Leistung bei 40°C/100%ED: 300 W Widerstandswert: 66 OHM Temperaturschalter 180°C: Meldekontakt 2A/24VDC (DC11) UL-Ausführung.

Auslaufartikel


Stück

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Zulassung CE  
UKCA  
 
Nettogewicht 2000  
Bruttogewicht 2300  
 
RoHS-Konformität ja  
REACh-Konformität enthält keine SVHC-Stoffe  
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 0 nicht relevant  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27023191  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC002025  
UNSPSC 25 39121021  
GTIN 4046548059281  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85333900  
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Menge je Verpackungseinheit 1