text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PMCcable FD/D4B6/010/Q25/S1

Artikelnummer: 8177102
GTIN: 4046548074147
Feedbackkabel für EnDat 2.2; Kabel beidseitig konfektioniert SubD15-Stecker <> con.23 Rundstecker 12-polig SpeedTec; geeignet für alle PMC-Servoregler (DD5, protegoD) und den Motoren PMCtendo SZ4x bis SZ8x; Länge 10 m. Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfüg...  Mehr

Auslaufartikel


Stück

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Feedbackkabel für EnDat 2.2; Kabel beidseitig konfektioniert SubD15-Stecker <> con.23 Rundstecker 12-polig SpeedTec; geeignet für alle PMC-Servoregler (DD5, protegoD) und den Motoren PMCtendo SZ4x bis SZ8x; Länge 10 m. Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgeprodukt mit Ihrem PILZ-Ansprechpartner in Verbindung.

 
Umgebungstemperatur -20  
80  
Steckertyp 1 E 12-pol. M23-Buchsenstecker  
Form von Steckertyp 1 gerade  
Kodierung von M12-Stecker 1 0°-codiert  
Steckertyp 2 15-pol. Sub-D-Stiftstecker  
Form von Steckertyp 2 gerade  
Kontaktoberflächen Material 1 Au  
Kontaktoberflächen Material 2 Au  
Länge des Kabels 1 10  
Material Schirmoberfläche K1 Sn  
Farbe des Kabelaußenmantel 1 grün  
Material des Kabelmantels 1 PUR  
Schleppfähigkeit des Kabels 1 ja  
Max. Außendurchmesser Kabel K1 7.1  
7.9  
Querschnitt Daten-Leiter K1 (4 x 2 x 0,25) mm²  
Abschirmung K1 ja  
Art der Abschirmung K1 Drahtgeflecht  
Nettogewicht 700  
Bruttogewicht 800  
 
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-Konformität ja  
RoHS-Ausnahmen nein  
RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie 7a  
REACh-Konformität enthält mind. einen SVHC-Stoff  
REACh enthaltene Stoffe Blei (Lead)  
%-Anteil des Schadstoffs > 0,1  
CAS Nr. 7439-92-1  
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060311  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548074147  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Menge je Verpackungseinheit 1