Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"1S000009","name":"PES actuator board ec en","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00900009049094","0090000904909480X9"]}
Abbildung ähnlich
PES actuator board ec en
Artikelnummer: 1S000009
Pilz Education System, modulares Schulungssystem, Bedienfeld Aktorik
Schütz, mit Hilfsschützen 24 V DC, Bedienfeldbeschriftung in Englisch,
Begleitdokumente in Englisch und Deutsch.
Stück
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
Zulassung | CE |
Technische Daten
Elektrische Daten
Versorgungsspannung U1 | 24 V |
Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
Umweltdaten
Norm Umgebungstemperatur | EN 60068-2-14 |
Umgebungstemperatur | 0 °C |
Norm Lagertemperatur |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Feuchtebeanspruchung Angabe | 93 % r. F. bei 40 °C |
Zul. Betriebshöhe über NN | 2000 m |
EMV nach Norm .... | EN 61131-2 |
Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
Beschleun. Schock nach Norm 1 | 15g |
Luft- und Kriechstrecken nach | EN 61131-2 |
Schutzart Gehäuse | IP20 |
Mechanische Daten
Abmessung h | 133 mm |
Abmessung b | 297 mm |
Abmessung t | 160 mm |
Nettogewicht | 1120 g |
Bruttogewicht | 1170 g |
Umwelt
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 90230080 |
UNSPSC 25 | 46211501 |
EAN-Code | 4046548094336 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242291 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC002584 |
Volumen | 22.066 |
Optionales Zubehör
PES test lead 4mm-rd
1S000004
Pilz Education System, modulares Schulungssystem, hochflexibles
Verbindungskabel, Länge 1 m, Anschluss 4 mm, rot.
PES test lead 4mm-bu
1S000005
Pilz Education System, modulares Schulungssystem, hochflexibles
Verbindungskabel, Länge 1 m, Anschluss 4 mm, blau.
PES test lead 4mm-bk
1S000003
Pilz Education System, modulares Schulungssystem, hochflexibles
Verbindungskabel, Länge 1 m, Anschluss 4 mm, schwarz.
PES test lead 4mm p-bu
1S000008
Pilz Education System, modulares Schulungssystem, hochflexibles
Verbindungskabel, mit isolierten Sicherheitssteckern, Länge 1 m,
Anschluss 4 mm, blau.
PES test lead 4mm p-bk
1S000006
Pilz Education System, modulares Schulungssystem, hochflexibles
Verbindungskabel, mit isolierten Sicherheitssteckern, Länge 1 m,
Anschluss 4 mm, schwarz.
PES test lead 4mm p-rd
1S000007
Pilz Education System, modulares Schulungssystem, hochflexibles
Verbindungskabel, mit isolierten Sicherheitssteckern, Länge 1 m,
Anschluss 4 mm, rot.
Passend dazu
PES test lead 4mm-bu
1S000005
Pilz Education System, modulares Schulungssystem, hochflexibles
Verbindungskabel, Länge 1 m, Anschluss 4 mm, blau.
PES test lead 4mm-rd
1S000004
Pilz Education System, modulares Schulungssystem, hochflexibles
Verbindungskabel, Länge 1 m, Anschluss 4 mm, rot.
PES test lead 4mm-bk
1S000003
Pilz Education System, modulares Schulungssystem, hochflexibles
Verbindungskabel, Länge 1 m, Anschluss 4 mm, schwarz.
PES test lead 4mm p-rd
1S000007
Pilz Education System, modulares Schulungssystem, hochflexibles
Verbindungskabel, mit isolierten Sicherheitssteckern, Länge 1 m,
Anschluss 4 mm, rot.
PES test lead 4mm p-bk
1S000006
Pilz Education System, modulares Schulungssystem, hochflexibles
Verbindungskabel, mit isolierten Sicherheitssteckern, Länge 1 m,
Anschluss 4 mm, schwarz.