Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"8176853","name":"PMCprimo MC. Ersatz Steckersatz","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0800","00107002297009","0010700229700980F6"]}
Abbildung ähnlich
PMCprimo MC. Ersatz Steckersatz
Artikelnummer: 8176853
GTIN: 4046548088557
geeignet für die Geräteserie PMCprimo MC bestehend aus: Stecker
X40a, X40b und X50a, X50b, X50c
Auslaufartikel
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
UKCA |
Technische Daten
Elektrische Daten
| Bemessungsstrom | 10 |
Umweltdaten
| Umgebungstemperatur |
0
40 |
| Luft- und Kriechstrecken nach | EN 60664-1 |
| Überspannungskategorie | III / II |
Mechanische Daten
| Form von Steckertyp 1 | gerade |
| Kontaktoberflächen Material 1 | verzinnt |
| Kontaktoberflächen Material 3 | verzinnt |
| Zulassungen des Stecker 1 | UL94 V-0 |
| Nettogewicht | 61 |
| Bruttogewicht | 65 |
Umwelt
| RoHS-Konformität | ja |
| REACh-Konformität | enthält keine SVHC-Stoffe |
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242092 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548088557 |
| Volumen | 0.168 dm3 |
| Harmonized System Code | 85366990 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 |