text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PSSu K F EI CV-T

Artikelnummer: 314434
GTIN: 4046548087116
PSSu, Kompaktmodul, Failsafe, Zähler, sichere Bewegungsüberwachung, Erfassung Positionszählerwert, 2 Ausgänge, Failsafe, 0,5 A, einpolig, plusschaltend, kurzschlussfest, überlastsicher, rückspeisungsfrei, 1 Ausgang, Standard, 0,5 A, einpolig, plusschaltend, kurzschlussfest, 1 kombinierter Ein- und Ausgang CIO für Kaskadierung, Standard, 1 Eingang f...  Mehr

Stück

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

PSSu, Kompaktmodul, Failsafe, Zähler, sichere Bewegungsüberwachung, Erfassung Positionszählerwert, 2 Ausgänge, Failsafe, 0,5 A, einpolig, plusschaltend, kurzschlussfest, überlastsicher, rückspeisungsfrei, 1 Ausgang, Standard, 0,5 A, einpolig, plusschaltend, kurzschlussfest, 1 kombinierter Ein- und Ausgang CIO für Kaskadierung, Standard, 1 Eingang für Encoder, Mini-IO-Buchsenstecker, 8-polig, 2 Eingänge für Näherungsschalter, für erhöhte Umweltanforderungen. Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgeprodukt mit Ihrem PILZ-Ansprechpartner in Verbindung.

Zulassung CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
Anwendungsbereich Fail-safe  
 
Zweck von U1 Module Supply  
Versorgungsspannung U1 5  
5  
Art der Versorgungsspannung U1 DC  
Leistungsaufnahme DC U1 1.1  
Zweck von U2 Periphery Supply  
Versorgungsspannung U2 24  
24  
Art der Versorgungsspannung U2 DC  
Toleranz von U2 -30 %/+25 %  
Zweck von U3
Art der Versorgungsspannung U3 DC  
Toleranz von U3 -30 %/+25 %  
prog.Überwach.F ohne Hyst NS 0,1 Hz - 5 kHz  
Anzahl der Eingänge Inkr.geber 1  
1  
Anschluss (Inkrementalgeber) Mini-IO-Buchsenstecker, 8polig  
Auswertung Zählimpulse Inkr. 1-fach  
4-fach  
Phasenlage Diff.sign. Inkr.geb 90° ±30°  
prog.Überwach.F ohne Hyst Inkr 0,1 Hz - 500 kHz  
Potenzialtrennung HL-Ausgänge ja  
Potenzialtren. HL-Ausg zu Eing ja  
HL-A kurzschlussfest ja  
Zulässige Lasten 1pol. Ausgang ohmsch  
induktiv  
kapazitiv  
Klimabeanspruchung nach ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norm Umgebungstemperatur EN 60068-2-14  
Umgebungstemperatur -40  
70  
Norm Lagertemperatur EN 60068-2-1/-2  
Feuchtebeanspruchung nach Norm EN 60068-2-78  
Feuchtebeanspruchung Angabe 93 % r. F. bei 40 °C  
Betauung zulässig ? EN 60068-2-30  
kurzzeitig  
Zul. Betriebshöhe über NN 5000 m  
EMV nach Norm .... EN 12015  
EN 61131-2  
EN 12016  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Schwingungen nach Norm ... EN 60068-2-6  
Beschleun. Schock nach Norm 1 150 m/s²  
Luft- und Kriechstrecken nach EN 61131-2  
Überspannungskategorie II  
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. 2  
Norm Schutzart EN 60529  
Schutzart Einbauraum IP54  
Schutzart Gehäuse IP20  
Reaktionszeit Grenzwertübersch 1/f_ist + 10ms  
Gehäusematerial Unterteil PC  
Gehäusematerial Frontplatte PC  
Anschlussklemme Stiftleiste  
Klemmenart steckbar  
Abmessung h 128.9  
Abmessung b 56  
Abmessung t 56  
Nettogewicht 150  
Bruttogewicht 165  
 
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-Konformität ja  
RoHS-Ausnahmen ja  
RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie 7a  
7c I  
REACh-Konformität enthält mind. einen SVHC-Stoff  
REACh enthaltene Stoffe Blei (Lead)  
Bleioxid  
%-Anteil des Schadstoffs > 0,1  
CAS Nr. 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP-Eintrag vorhanden ja  
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242604  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001599  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548087116  
Volumen 0.537  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Menge je Verpackungseinheit 1  
 

Obligatorisches Zubehör

PSSu A Con Set1 C
PSSu A Con Set1 C 313114
PSSu, Steckersatz für Kompaktmodule, Set bestehend aus 2 Steckern, 1- reihig/5-polig und 1-reihig/10-polig, Federkraftanschluss, SPRINGCON- Serie.