Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"541182","name":"PSEN cs4.1 Key gy2","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680VT"]}
Abbildung ähnlich
PSEN cs4.1 Key gy2
Artikelnummer: 541182
Transponder-Schlüssel für PSEN cs4.1p, graue 2er Markierung, Material:
Kunststoff, Zubehör Schlüsselaufnahme (532113)
Stück
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
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV EAC |
Sensorprinzip | Transponder |
Codierstufe nach ISO 14119 | hoch |
Transponder Codierung | vollcodiert |
Gerätevariante | Betätiger |
Technische Daten
Umweltdaten
Norm Umgebungstemperatur | EN 60068-2-14 |
Umgebungstemperatur |
-10
55 |
Norm Lagertemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
Feuchtebeanspruchung nach Norm | EN 60068-2-78 |
Feuchtebeanspruchung Angabe | 93 % r. F. bei 40 °C |
EMV nach Norm .... | EN 60947-5-3 |
Schwingungen nach Norm ... | EN 60947-5-2 |
Beschleun. Schock nach Norm 1 | 30g |
Schutzart Gehäuse | IP68 |
Mechanische Daten
Gehäusematerial Oberteil | PBT |
Abmessung h | 15.1 |
Abmessung b | 42 |
Abmessung t | 8 |
Nettogewicht | 5 |
Bruttogewicht | 6 |
Transponder
Betriebsfrequenz | 122 kHz - 128 kHz |
Umwelt
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-Code | 4046548096675 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27274692 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002997 |
Volumen | 0 |