Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"1S000006","name":"PES test lead 4mm p-bk","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980SD"]}
Abbildung ähnlich
PES test lead 4mm p-bk
Artikelnummer: 1S000006
Pilz Education System, modulares Schulungssystem, hochflexibles
Verbindungskabel, mit isolierten Sicherheitssteckern, Länge 1 m,
Anschluss 4 mm, schwarz.
Stück
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
Länge des Kabels 1 | 1 m |
Farbe des Kabelaußenmantel 1 | schwarz |
Anschlussart | Stecker 4 mm, gefedert |
Nettogewicht | 20 g |
Bruttogewicht | 55 g |
Umwelt
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 0 nicht relevant |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 46211501 |
EAN-Code | 4046548090895 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242291 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC002584 |
Volumen | 0.305 |
Passend dazu
PES actuator board ec en
1S000009
Pilz Education System, modulares Schulungssystem, Bedienfeld Aktorik
Schütz, mit Hilfsschützen 24 V DC, Bedienfeldbeschriftung in Englisch,
Begleitdokumente in Englisch und Deutsch.
PES logic board pnozs en
2S000002
Pilz Education System, modulares Schulungssystem, Bedienfeld Logik
PNOZsigma, mit Sicherheitsschaltgeräten, Bedienfeldbeschriftung in
Englisch, Begleitdokumente in Englisch und Deutsch.
PES logic board pnozm en
3S000002
Pilz Education System, Bedienfeldbeschriftung: Englisch,
Begleitdokumente: Englisch und Deutsch
PES logic board pssu en
4S000002
Bedienfeldbeschriftung: Englisch; Begleitdokumente: Englisch und Deutsch
PES operator board pmi en
5S000002
Pilz Education System, modulares Schulungssystem, Bedienfeld Bedienen
und Beobachten, mit PMIvisu und PITmode, Bedienfeldbeschriftung, Sprache
Englisch, Begleitdokumente in Englisch und Deutsch.