Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"8177383","name":"PMCcable M4/C2B7/015/4Q0/S1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
PMCcable M4/C2B7/015/4Q0/S1
Artikelnummer: 8177383
Hybrid-Kabel beidseitig konfektioniert: Stecker <> con.40 Rundstecker
11-polig speedtec; Aderzahl und Querschnitt (4x4,0+(2x1,0)+(2xAWG22));
geeignet für PMCprotego D.01-24 und den Motoren PMCtendo S... Mehr
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
Hybrid-Kabel beidseitig konfektioniert: Stecker <> con.40 Rundstecker 11-polig speedtec; Aderzahl und Querschnitt (4x4,0+(2x1,0)+(2xAWG22)); geeignet für PMCprotego D.01-24 und den Motoren PMCtendo SZ.75...K mit HDSL-Geber; Länge 15m;
Technische Daten
Umweltdaten
Umgebungstemperatur | -20 - 80 °C |
Mechanische Daten
Steckertyp 1 | 11-pol. M40-Buchsenstecker DSL |
Form von Steckertyp 1 | gerade |
Steckertyp 2 | 6-pol. Steckverbinder PC5 |
Steckertyp 3 | 15-pol. Sub-D-Stiftstecker |
Form von Steckertyp 3 | gerade |
Gehäusematerial Stecker 3 | GD-Zn |
Kontaktoberflächen Material 1 | Au |
Kontaktoberflächen Material 2 | Sn |
Kontaktoberflächen Material 3 | Au |
Länge des Kabels 1 | 15 m |
Material Schirmoberfläche K1 | Sn |
Farbe des Kabelaußenmantel 1 | orange |
Material des Kabelmantels 1 | TPU |
Schleppfähigkeit des Kabels 1 | ja |
Biegeradius (beim Verlegen) K1 | 5 x Ø |
Max. Außendurchmesser Kabel K1 | 15.8 - 16.6 mm |
Querschnitt Daten-Leiter K1 | (4 x 4,0+(2 x 1,00)+(2xAWG22)) |
Abschirmung K1 | ja |
Art der Abschirmung K1 | Drahtgeflecht |
Nettogewicht | 6940 g |
Bruttogewicht | 7980 g |
Umwelt
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-Code | 4046548092257 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001855 |