Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"540317","name":"PSEN Y junction M8 SENSOR","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
Abbildung ähnlich
PSEN Y junction M8 SENSOR
Artikelnummer: 540317
Steckverbinder, Y-Adapter, IP67, M8 Stiftstecker (X1, Auswertegerät), 8-
polig, A-codiert auf M8 Buchsenstecker (X2, Sensor/nächster
Steckverbinder), 8-polig, A-codiert und M8 Buchsenstecker (X3, Sens... Mehr
Stück
Auf Anfrage
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Steckverbinder, Y-Adapter, IP67, M8 Stiftstecker (X1, Auswertegerät), 8- polig, A-codiert auf M8 Buchsenstecker (X2, Sensor/nächster Steckverbinder), 8-polig, A-codiert und M8 Buchsenstecker (X3, Sensor), 8-polig, A-codiert, Vertauschung der Anschlüsse durch interne Verdrahtung elektrisch ausgeschlossen, zum Anschluss für PSENcode, zum direkten Anschluss für PSENslock am Sensor.
Allgemeine Daten
Zulassung | - |
Technische Daten
Elektrische Daten
Bemessungsstrom | 1 A |
Umweltdaten
Umgebungstemperatur | -20 - 80 °C |
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 3 |
Schutzart Gehäuse | IP67 |
Mechanische Daten
Steckertyp 1 | 8-pol. M8-Stiftstecker |
Steckertyp 2 | 8-pol. M8-Buchsenstecker |
Steckertyp 3 | 8-pol. M8-Buchsenstecker |
Material Gewindering Stecker 1 | Zn, vernickelt |
Material Gewindering Stecker 2 | Zn, vernickelt |
Material Gewindering Stecker 3 | Zn, vernickelt |
Gehäusematerial Stecker 3 | TPU |
Kontaktoberflächen Material 1 | Au |
Kontaktoberflächen Material 2 | Au |
Kontaktoberflächen Material 3 | Au |
Material der Dichtung | FPM |
Material der Stifte | CuZn, vergoldet |
Material der Buchsen | CuZn, vergoldet |
Farbe des Gehäuses | schwarz |
Gehäusematerial | TPU |
Nettogewicht | 12 g |
Bruttogewicht | 12 g |
Umwelt
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-Code | 4046548083644 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27274692 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002594 |
Volumen | 0 |