Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"631183","name":"PSEN op SL cascading 0,1m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Abbildung ähnlich
PSEN op SL cascading 0,1m
Artikelnummer: 631183
Zubehör PSENopt slim, Kaskadierungskabel um mehrere Lichtgitter der
Serie PSENopt slim miteinander zu verbinden, Kabellänge: 0,1 m
Stück
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
UKCA |
Technische Daten
Mechanische Daten
Steckertyp 1 | 5-pol. Systemstecker |
Steckertyp 2 | 5-pol. M12-Buchsenstecker |
Kodierung von M12-Stecker 2 | A-codiert |
Länge des Kabels 1 | 0.1 m |
Biegeradius (beim Verlegen) K1 | 1 x Ø |
Nettogewicht | 17 g |
Bruttogewicht | 20 g |
Umwelt
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
EAN-Code | 4046548086416 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272791 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC003015 |
Volumen | 0 |