Vergleichen 0
Videotutorials
Globale Seite | deutsch
Einfach einloggen um die gewünschten Produkte in den Warenkorb zu legen. Noch nicht registriert? Einfach registrieren und schon können Sie alle Vorteile des Pilz E-Shops nutzen.

PRTM1 5m

9D000006
PRTM1 5m
Robot Teach Modul; Display 10,1"; Auflösung 1280 x 800 Pixel; 32 GB Flash; 4GB RAM; Tastatur mit 22 Tasten und 3 LEDs; 12 Achsfahrtasten; Schlüsselschalter Betriebsart; NOT-Halt; 2 Zustimmtaster, 3-stufig; Betriebssystem Windows Embedded Standard 7; Teaching GUI; Verbindungskabel Länge 5 m

Auf Anfrage
 
Umgebungstemperatur: 0 - 45 °C
Schutzart Gehäuse: IP65
Abmessung Höhe: 274.0 mm
Abmessung Breite: 353.0 mm
Abmessung Tiefe: 102.0 mm
Nettogewicht: 2442 g
Zertifizierungen: CE
Versorgungsspannung (V): 24,0

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden