Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
Mo = 8,4Nm; Io = 9,78A; UN = 400V; nN = 6000min-1; Jmot = 2,98kgcm2;
Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multiturn; ohne Bremse; ...
Auf Anfrage
Mo = 30,2Nm Io = 19,5A UN = 400V nN = 3000min-1 Jmot = 34,0 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 singleturn; ohne Bremse. ...
Auf Anfrage
Mo = 8,0Nm Io = 5,76A UN = 400V nN = 3000min-1 Jmot = 5,2 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 singleturn; mit Bremse. ...
Auf Anfrage
Mo = 15,3Nm Io = 13,4A UN = 400V nN = 4500min-1 Jmot = 12,2 kgcm2
Encoder EQN 1135 EnDat2.2 opt. multiturn; ohne Bremse. ...
Auf Anfrage
Mo = 14,3Nm Io = 16,5A UN = 400V nN = 6000min-1 Jmot = 13,7 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 singleturn; ohne Bremse. ...
Auf Anfrage
Mo = 2,8Nm Io = 5,36A UN = 400V nN = 6000min-1 Jmot = 0,93 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 singleturn; ohne Bremse. ...
Auf Anfrage
Mo = 11,1Nm Io = 7,67A UN = 400V nN = 3000min-1 Jmot = 7,58 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 singleturn; ohne Bremse. ...
Auf Anfrage
Mo = 4,7Nm Io = 4,0A UN = 400V nN = 3000min-1 Jmot = 2,9 kgcm2 Encoder
EQN 1135 EnDat2.2 opt. multiturn; ohne Bremse. ...
Auf Anfrage
Mo = 10,6Nm Io = 11,60A UN = 400V nN = 6000min-1 Jmot = 7,58 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 singleturn; ohne Bremse. ...
Auf Anfrage
Mo = 4,4Nm Io = 5,80A UN = 400V nN = 6000min-1 Jmot = 3,45 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 singleturn; mit Bremse. ...
Auf Anfrage
Mo = 8,3Nm Io = 8,0A UN = 400V nN = 3000min-1 Jmot = 8,5 kgcm2 Encoder
ECI 1118 EnDat2.2 singleturn; ohne Bremse. ...
Auf Anfrage
Mo = 3,0Nm Io = 2,88A UN = 400V nN = 3000min-1 Jmot = 0,93 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 singleturn; ohne Bremse. ...
Auf Anfrage
Mo = 8,6Nm Io = 6,60A UN = 400V nN = 3000min-1 Jmot = 2,98 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 singleturn; ohne Bremse. ...
Auf Anfrage
Mo = 23,4Nm Io = 14,7A UN = 400V nN = 3000min-1 Jmot = 13,9 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 singleturn; mit Bremse; Frem ...
Auf Anfrage
Mo = 4,7Nm Io = 4,00A UN = 400V nN = 3000min-1 Jmot = 2,90 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 singleturn; ohne Bremse. ...
Auf Anfrage
Mo = 5,2Nm Io = 4,80A UN = 400V nN = 3000min-1 Jmot = 1,63 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 singleturn; mit Bremse. ...
Auf Anfrage
Mo = 39,4Nm Io = 25,4A UN = 400V nN = 3000min-1 Jmot = 34,0 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 singleturn; ohne Bremse; Was ...
Auf Anfrage
Mo = 8,0Nm Io = 5,76A UN = 400V nN = 3000min-1 Jmot = 5,2 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 singleturn; ohne Bremse. ...
Auf Anfrage
Mo = 20,0Nm Io = 17,8A UN = 400V nN = 4500min-1 Jmot = 21,6 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 singleturn; ohne Bremse. ...
Auf Anfrage
Mo = 28,0Nm Io = 20,0A UN = 400V nN = 3000min-1 Jmot = 21,6 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 singleturn; ohne Bremse; Fre ...
Auf Anfrage
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen