Vergleichen 0
Videotutorials
Globale Seite | deutsch
Einfach einloggen um die gewünschten Produkte in den Warenkorb zu legen. Noch nicht registriert? Einfach registrieren und schon können Sie alle Vorteile des Pilz E-Shops nutzen.

PMCcable M2/C2B3/Lxx/4Q0/S1

8177190
PMCcable M2/C2B3/Lxx/4Q0/S1
Powerkabel Kabel beidseitig konfektioniert Stecker <> Rundstecker 8-polig M40 SpeedTec Aderzahl und Querschnitt 4x4,0+1x(2x1,5) geeignet für PMCprotego D.01-24 und den Motoren PMCtendo SZ. Länge nach Kundenvorgabe.

Auf Anfrage
Auf Anfrage
Bruttogewicht: 460 g
Nettogewicht: 400 g
Umgebungstemperatur: -20 - 60 °C

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden