Vergleichen 0
Videotutorials
Globale Seite | deutsch
Einfach einloggen um die gewünschten Produkte in den Warenkorb zu legen. Noch nicht registriert? Einfach registrieren und schon können Sie alle Vorteile des Pilz E-Shops nutzen.

PMCcable M2/C2B3/Lxx/2Q5/S1

8177180
PMCcable M2/C2B3/Lxx/2Q5/S1
Powerkabel Kabel beidseitig konfektioniert Stecker <> Rundstecker 8-polig M40 SpeedTec Aderzahl und Querschnitt 4x2,5+1x(2x1,0) geeignet für PMCprotego D.01-24 und den Motoren PMCtendo SZ. Länge nach Kundenvorgabe.

Auf Anfrage
Auf Anfrage
Bruttogewicht: 350 g
Nettogewicht: 300 g
Umgebungstemperatur: -20 - 60 °C

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden