Vergleichen 0
Videotutorials
Globale Seite | deutsch
Einfach einloggen um die gewünschten Produkte in den Warenkorb zu legen. Noch nicht registriert? Einfach registrieren und schon können Sie alle Vorteile des Pilz E-Shops nutzen.

PMCcable FD/D4B6/Lxx/Q25/S1

8177100
PMCcable FD/D4B6/Lxx/Q25/S1
Feedbackkabel für EnDat 2.2 Kabel beidseitig konfektioniert SubD15-Stecker <> Rundstecker 12-polig SpeedTec geeignet für alle PMC-Servoregler (DD5, protegoD) und den Motoren PMCtendo SZ. Länge nach Kundenvorgabe.

Auf Anfrage
Auf Anfrage
Bruttogewicht: 80 g
Nettogewicht: 70 g
Umgebungstemperatur: -20 - 80 °C

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden