Vergleichen 0
Videotutorials
Globale Seite | deutsch
Einfach einloggen um die gewünschten Produkte in den Warenkorb zu legen. Noch nicht registriert? Einfach registrieren und schon können Sie alle Vorteile des Pilz E-Shops nutzen.

Cable Power PROplug>ACplug1:L15mQ4,0BRSK

8176475
Cable Power PROplug>ACplug1:L15mQ4,0BRSK
Kabel für PMCprotego und Motor mit Steckerausführung beidseitig konfektioniert mit Stecker <> Rundstecker 8-polig Aderzahl und Querschnitt (4x4 + (2x1,5)) Schleppfähigkeit, Länge 15m.

Auf Anfrage
Auf Anfrage
Zertifizierungen: CE
Bruttogewicht: 6400 g
Nettogewicht: 5600 g

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden