Vergleichen 0
Videotutorials
Globale Seite | deutsch
Einfach einloggen um die gewünschten Produkte in den Warenkorb zu legen. Noch nicht registriert? Einfach registrieren und schon können Sie alle Vorteile des Pilz E-Shops nutzen.

Widerstand Brems 1600W/23R/T/U

8176334
Widerstand Brems 1600W/23R/T/U
geeignet für die PMCprotego D/24A Type: FZZCQU 500x65-23 Leistung bei 40°C/100%ED: 1600 W Widerstandswert: 23 OHM Temperaturschalter 180°C: Meldekontakt 2A/24VDC (DC11) UL-Ausführung.

Auf Anfrage
Auf Anfrage
Zertifizierungen: CE
Bruttogewicht: 6700 g
Nettogewicht: 5800 g

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden