Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
Erweiterungskarte mit 14 Ein-und 8 Ausgänge einsetzbar in PMCtendo DD4
& PMCtendo DD5 & PMCprotego.
Auf Anfrage
Erweiterungskarte PROFIBUS DP-Slave 187,5 KBaud - 12 Mbaud, Nur für
PMCtendo-DD4 Hinweis: Betrieb der Profibuskarte ist ...
Auf Anfrage
geeignet für die PMCtendo-DD5/230VAC Type: FZECQU 400x65-66 Leistung
bei 40°C/100%ED: 600 W Widerstandswert: 66 OHM Temp ...
Auf Anfrage
geeignet für die PMCtendo-DD4/70A und PMCprotego D/72 Type: FZZCQU
500x65-10 Leistung bei 40°C/100%ED: 1600 W Widerstand ...
Auf Anfrage
Nennstrom: 100A Verlustleistung typ.: 24W Schutzklasse: IP20
Anschlussart: Klemmen.
Auf Anfrage
geeignet für die PMCtendo-DD4/40A und PMCprotego D/48 Type: FZZCQU
500x65-15 Leistung bei 40°C/100%ED: 1600 W Widerstand ...
Auf Anfrage
bestehend aus: Stecker X3, X4, X7, X8 Stecker 0A, 0B.
Auf Anfrage
Verwendung in PMCtendo DD4 und DD5 Schnittstellen: CAN-in, CAN-out,
RS232 mit Termination- und Überwachungspannungs-Scha ...
Auf Anfrage
Nennstrom: 42 A Verlustleistung typ.: 15 W Schutzklasse: IP20
Anschlussart: Klemmen.
Auf Anfrage
Netzfilter Nennstrom: 7 A, Verlustleistung typ.: 4 W Schutzklasse:
IP20, Anschlussart: Klemmen.
Auf Anfrage
Netzfilter Nennstrom: 30 A, Verlustleistung typ.: 12 W Schutzklasse:
IP20, Anschlussart: Klemmen.
Auf Anfrage
Netzfilter Nennstrom: 16 A, Verlustleistung typ.: 8 W Schutzklasse:
IP20, Anschlussart: Klemmen.
Auf Anfrage
Karte einsetzbar in PMCtendo DD5 & PMCprotego.
Auf Anfrage
geeignet für die PMCtendo-DD5/480VAC Type: FZECQU 200x65-91 Leistung
bei 40°C/100%ED: 300 W Widerstandswert: 91 OHM Temp ...
Auf Anfrage
geeignet für die PMCtendo-DD5/400VAC Type: FZECQU 400x65-91 Leistung
bei 40°C/100%ED: 600 W Widerstandswert: 91 OHM Temp ...
Auf Anfrage
geeignet für die PMCtendo-DD5/230VAC Type: FZECQU 200x65-66 Leistung
bei 40°C/100%ED: 300 W Widerstandswert: 66 OHM Temp ...
Auf Anfrage
geeignet für die Geräteserie PMCtendo DD5/230-480V bestehend aus:
Stecker X3, X4 Stecker X0, X8, X9.
Auf Anfrage
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen