• 3
48 Produkte gefunden
PSEN cs3.1n / PSEN cs3.1   1 Unit
541003
RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 5-pol. M12 Stiftstecker, eine Betätigungsrichtung, IP67, Schaltabstand 1 ...

Auf Anfrage
PSEN cs3.19-OSSD1 1actuator
541382
RFiD Betätiger für Sicherheitsschalter PSEN cs3.19, IP67, VPE = 1 Stück, OSSD1.

Auf Anfrage
PSEN cs3.1n   1switch
541053
RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 5-pol. M12 Stiftstecker, eine Betätigungsrichtung, IP67, Schaltabstand a ...

Auf Anfrage
PSEN cs4.2n / PSEN cs4.1   1 Unit
541203
RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 5-pol. M12 Stiftstecker, eine Betätigungsrichtung, IP67, Schaltabstand 1 ...

Auf Anfrage
PSEN cs4.1n / PSEN cs4.1   1 Unit
541103
RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 5-pol. M12 Stiftstecker, eine Betätigungsrichtung, IP67, Schaltabstand 1 ...

Auf Anfrage
PSEN cs4.1n   1switch
541153
RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 5-pol. M12 Stiftstecker, eine Betätigungsrichtung, IP67, Schaltabstand 1 ...

Auf Anfrage
PSEN cs4.1b / PSENcs 4.1  1unit
541112
RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, Anschlusskabel 10 m, eine Betätigungsrichtung, Unterstützung für SDD, IP ...

Auf Anfrage
PSEN cs3.1p /PSEN cs3.1   1unit
541010
RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M8 Stiftstecker, eine Betätigungsrichtung, Unterstützung für SDD, ...

Auf Anfrage
PSEN cs4.1p /PSEN cs4.1   1unit
541110
RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M8 Stiftstecker, eine Betätigungsrichtung, Unterstützung für SDD, ...

Auf Anfrage
PSEN cs3.1a /PSEN cs3.1   1unit
541011
RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, Anschlusskabel 5 m, eine Betätigungsrichtung, Unterstützung für SDD, IP6 ...

Auf Anfrage
PSEN cs4.1p   1switch
541160
RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M8 Stecker, eine Betätigungsrichtung, IP67, typ. Schaltabstand 1 ...

Auf Anfrage
PSEN cs4.1a   1switch
541161
RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, Anschlusskabel 5 m, eine Betätigungsrichtung, IP6K9K, typ. Schaltabstan ...

Auf Anfrage
PSEN cs4.2p /PSEN cs4.1   1unit
541210
RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M8 Stiftstecker, reihenschaltbar, eine Betätigungsrichtung, Unter ...

Auf Anfrage
PSEN cs3.1b /PSEN cs3.1   1unit
541012
RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, Anschlusskabel 10 m, eine Betätigungsrichtung, Unterstützung für SDD, IP ...

Auf Anfrage
PSEN cs4.1 M12/8-1.5m/PSEN cs4.1  1unit
541114
RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, Anschlussstecker M12/8- pol. an 1,5 m Kabel, für Anwendungen bis SIL 3 ...

Auf Anfrage
PSEN cs3.1 low profile glue 1 actuator
541087
RFiD Betätiger für Sicherheitsschalter PSEN cs3.x, IP67, klebbar, ohne Schrauboption, VPE = 1 Stück.

Auf Anfrage
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator
541187
RFiD Betätiger für Sicherheitsschalter PSEN cs4.x, IP67, klebbar ohne Schrauboption, VPE = 1 Stück.

Auf Anfrage
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator
541188
RFiD Betätiger für Sicherheitsschalter PSEN cs4.x, IP67, klebbar mit Schrauboption, VPE = 1 Stück.

Auf Anfrage
PSEN cs3.1 low profile screw 1 actuator
541088
RFiD Betätiger für Sicherheitsschalter PSEN cs3.x, IP67, klebbar, mit Schrauboption, VPE = 1 Stück.

Auf Anfrage
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen