• 3
114 Produkte gefunden
PSEN ma1.1p-10/PSEN1.1-10/3mm/1unit
506411
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 4-pol. M8 Stiftstecker, rechteckige Bauform, IP67, Schaltabstand 3 mm, Höhe Bauf ...

Auf Anfrage
PSEN ma1.1p-12/PSEN1.1-10/3mm/ix1/1unit
506412
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 4-pol. M8 Stiftstecker, rechteckige Bauform, IP67, Schaltabstand 3 mm, für Reihe ...

Auf Anfrage
PSEN 1.1-10 / 1  actuator
514110
Betätiger für magnetischen Sicherheitsschalter, rechteckige Bauform, IP67, Schaltabstand 3 mm, Höhe Bauform 13 mm, VP = ...

Auf Anfrage
PSEN ma1.3a-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
506220
Magnetischer Sicherheitsschalter 3 n/o, runde M12 Bauform IP67, Schaltabstand 8 mm, VP = 1 Stück mit M12-Betätiger codie ...

Auf Anfrage
PSEN ma1.4a-51/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit
506326
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 1 Hilfskontakt n/o, rechteckige Bauform, LED, IP6K9K, Schaltabstand 10 mm, 5 m K ...

Auf Anfrage
PSEN 1.1p-22/PSEN 1.1-20/8mm/ix1/  1unit
504222
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 4-pol. M8 Stiftstecker, rechteckige Bauform, Höhe Bauform 13 mm, IP67, Schaltabs ...

Auf Anfrage
PSEN 1.1p-20/PSEN 1.1-20/8mm/  1unit
504220
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 4-pol. M8 Stiftstecker, rechteckige Bauform, Höhe Bauform 13 mm, IP67, Schaltabs ...

Auf Anfrage
PSEN 1.2p-22/8mm/ix1/  1 switch
525122
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 4-pol. M8 Stecker, runde M30- Bauform, IP67, Schaltabstand 8 mm, für Anwendungen ...

Auf Anfrage
PSEN 1.1a-22 /8mm/5m/ix1/1switch
524128
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, rechteckige Bauform, mit 5 m Kabel (PUR), Höhe Bauform 13 mm, IP69K, Schaltabsta ...

Auf Anfrage
PSEN 1.2p-20/8mm/ 1 switch
525120
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 4-pol. M8 Stecker, runde M30- Bauform, IP67, Schaltabstand 8 mm, VP = 1 Stück oh ...

Auf Anfrage
PSEN ma1.3b-20/1switch
526122
Magnetischer Sicherheitsschalter 3 n/o, runde M12-Bauform, IP67, mit 10 m Kabel, VP = 1 Stück ohne Betätiger, Zertifizie ...

Auf Anfrage
PSEN ma1.3b-22/1switch
526123
Magnetischer Sicherheitsschalter 3 n/o, runde M12-Bauform, IP67, mit 10 m Kabel, für Anwendungen mit PSEN ix1, VP = 1 St ...

Auf Anfrage
PSEN ma1.3p-20/1switch
526126
Magnetischer Sicherheitsschalter 3 n/o, 8-pol. M8 Stiftstecker, runde M12-Bauform, IP67, VP = 1 Stück ohne Betätiger, Ze ...

Auf Anfrage
PSEN ma1.3p-22/1switch
526127
Magnetischer Sicherheitsschalter 3 n/o, M8 Stiftstecker, runde M12- Bauform, IP67, für Anwendungen mit PSEN ix1, VP = 1 ...

Auf Anfrage
PSEN 1.2p-25/PSEN 1.2-20/8mm/ATEX/ix1
505225
Magnetischer Sicherheitsschalter PSENmag, mit Sicherheitsschalter und rundem Betätiger, ATEX-Zertifikat, 4-pol. M8-Stift ...

Auf Anfrage
PSEN 1.1b-25/PSEN1.1-20/8mm/10m/EX/1unit
504251
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, rechteckige Bauform, Höhe Bauform 13 mm, IP6K9K, Schaltabstand 8 mm, für Anwendu ...

Auf Anfrage
PSEN 1.2p-23/PSEN 1.2-20/8mm/ATEX/ 1unit
505223
Magnetischer Sicherheitsschalter PSENmag, mit Sicherheitsschalter und rundem Betätiger, ATEX-Zertifikat, 4-pol. M8-Stift ...

Auf Anfrage
PSEN 1.1b-22/PSEN 1.1-20 /8mm/10m/ix1/1u
504229
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, rechteckige Bauform, Höhe Bauform 13 mm, IP6K9K, Schaltabstand 8 mm, für Anwendu ...

Auf Anfrage
PSEN 1.1b-23/PSEN1.1-20/8mm/10m/EX/1unit
504250
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, rechteckige Bauform, Höhe Bauform 13 mm, IP6K9K, Schaltabstand 8 mm, VP = 1 Stüc ...

Auf Anfrage
PSEN 1.2p-22/PSEN 1.2-20/8mm/ix1/  1unit
505222
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 4-pol. M8 Stiftstecker, runde M30 Bauform, IP67, Schaltabstand 8 mm, für Anwendu ...

Auf Anfrage
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen