• 3
114 Produkte gefunden
PSEN ma1.4p-52/PSEN ma1.4-03mm/ 1unit
506333
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 4-pol. M8 Stiftstecker, rechteckige Bauform, IP67, Schaltabstand 3 mm, Höhe Bauf ...

Auf Anfrage
PSEN ma1.4p-51/PSEN ma1.4-03mm/ 1unit
506336
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 1 Hilfskontakt n/o, 8-pol. M8 Stiftstecker, rechteckige Bauform, LED, IP67, Scha ...

Auf Anfrage
PSEN ma1.4p-50/ 1switch
506308
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 4-pol. M8 Stiftstecker, rechteckige Bauform, IP67, Schaltabstand abhängig vom Be ...

Auf Anfrage
PSEN ma1.4a-51/PSEN ma1.4-03mm/ 1unit
506324
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 1 Hilfskontakt n/o, rechteckige Bauform, LED, IP6K9K, Schaltabstand 3 mm, 5 m Ka ...

Auf Anfrage
PSEN ma1.4p-50/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit
506334
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 4-pol. M8 Stiftstecker, rechteckige Bauform, IP67, Schaltabstand 10 mm, Höhe Bau ...

Auf Anfrage
PSEN ma1.4p-50/PSEN ma1.4-03mm/ 1unit
506332
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 4-pol. M8 Stiftstecker, rechteckige Bauform, IP67, Schaltabstand 3 mm, Höhe Bauf ...

Auf Anfrage
PSEN ma1.4p-57/ 1switch
506311
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 1 Hilfskontakt n/o, rechteckige Bauform, LED, IP67, Schaltabstand abhängig vom B ...

Auf Anfrage
PSEN ma1.4-03mm 1actuator
506300
Betätiger für magnetischen Sicherheitsschalter, rechteckige Bauform, IP67, Schaltabstand 3 mm, Höhe Bauform 18 mm, VP = ...

Auf Anfrage
PSEN ma1.4p-52/ 1switch
506309
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 4-pol. M8 Stiftstecker, rechteckige Bauform, IP67, Schaltabstand abhängig vom Be ...

Auf Anfrage
PSEN ma1.4a-50/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit
506322
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, rechteckige Bauform, IP6K9K, Schaltabstand 10 mm, 5 m Kabel, Höhe Bauform 18 mm, ...

Auf Anfrage
PSEN ma1.4p-57/PSEN ma1.4-03mm/ 1unit
506337
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 1 Hilfskontakt n/o, 8-pol. M8 Stiftstecker, rechteckige Bauform, LED, IP67, Scha ...

Auf Anfrage
PSEN ma1.4a-50/PSEN ma1.4-03mm/ 1unit
506320
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, rechteckige Bauform, IP6K9K, Schaltabstand 3 mm, 5 m Kabel, Höhe Bauform 18 mm, ...

Auf Anfrage
PSEN ma1.4n-50/ 1switch
506312
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 5-pol. M12 Stiftstecker, rechteckige Bauform, IP67, Schaltabstand abhängig vom B ...

Auf Anfrage
PSEN ma1.3b-29/PSEN ma1.3-08/8mm/1 unit
506219
Magnetischer Sicherheitsschalter 3 n/o, runde M12 Bauform, IP65, LED, Schaltabstand 8 mm, VP = 1 Stück mit M12-Betätiger ...

Auf Anfrage
PSEN ma1.3-22 M12/8/IX/VA/1switch
526247
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 1 Hilfskontakt n/o, zylindrische Bauform M12, 8-pol. M12 Stiftstecker, IP67/69, ...

Auf Anfrage
PSEN ma1.3-20 M12/8/VA/1switch
526249
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 1 Hilfskontakt n/o, zylindrische Bauform M12, 8-pol. M12 Stiftstecker, IP67/69, ...

Auf Anfrage
PSEN ma1.3b-27/IX/VA/1switch
526243
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 1 Hilfskontakt n/o, zylindrische Bauform M12, mit 10 m Kabel, LED, IP67/69, Scha ...

Auf Anfrage
PSEN ma1.3n-20/VA/1switch
526246
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, zylindrische Bauform M12, 5-pol. M12 Stiftstecker, ohne LED, IP67/69, Schaltabst ...

Auf Anfrage
PSEN ma1.3a-27/PSEN ma1.3-08/IX/VA/1U
506241
Sicherheitssensor zur Stellungsüberwachung beweglicher Schutzeinrichtungen nach EN 60947-5-3, 2 n/o, 1 Hilfskontakt n/o ...

Auf Anfrage
PSEN ma1.3-22M12/8/PSENma1.3-08/IX/VA/1U
506247
Sicherheitssensor zur Stellungsüberwachung beweglicher Schutzeinrichtungen nach EN 60947-5-3, 2 n/o, 1 Hilfskontakt n/o, ...

Auf Anfrage
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen