Kamerabasiertes Schutzsystem PSENvip

Die sichere Automatisierungslösung für Abkantpressen

Kamerabasiertes Schutzsystem PSENvip

Die kamerabasierten Schutzsysteme PSENvip sind mitfahrende Schutzeinrichtungen für Abkantpressen und sie überwachen optisch den gesamten Abkantprozess. Installiert an der Oberwange erkennen sie selbst kleinste Fremdkörper im Schutzfeld zwischen Sende- und Empfängereinheit. Robustheit und eine hohe Maschinenverfügbarkeit zeichnen dieses Produkt aus.

Notwendiges Zubehör an Kabeln, Steckern und Adaptern finden Sie im Bereich Anschlusstechnik.


 

Kamerabasiertes Schutzsystem PSENvip 2 – die integrierte Lösung für moderne Abkantpressen

PSENvip 2 ist die zweite, erweiterte Generation des kamerabasierten Schutzsystems. Eine einfache Handhabung, maximale Produktivität sowie eine hohe Maschinenverfügbarkeit zeichnen diese Abkantpressen-Absicherung aus. Das Volumen des Empfängers wurde um rund 50 Prozent im Vergleich zur vorherigen Produktversion reduziert, wodurch Sie wichtigen Platz sparen.

Setzen Sie PSENvip 2 zusammen mit dem Automatisierungssystem PSS 4000 ein! Dazu müssen Sie nur die Fast Analysis Unit des PSENvip 2 als Modul anschließen. Profitieren Sie von einer noch kürzeren Abschaltzeit und einem kurzen Nachlaufweg des Abkantwerkzeugs.

PSENvip 2 verzichtet auf ein Geräte-Display: Die komplette Inbetriebnahme und Konfiguration erfolgt einfach und direkt über ein Webinterface an der Steuerung der Abkantpresse. Somit können Sie als Anwender alle Einstellungen zentral an einem Ort durchführen.

Bitte beachten Sie, dass die Produkte der ersten Generation PSENvip 1 ab Juni 2023 abgekündigt wurden und nicht mehr zur Verfügung stehen. Sie benötigen weitere Informationen dazu?
Dann kommen Sie gerne auf uns zu!

Kamerabasiertes Schutzsystem PSENvip 2

Vorteile von PSENvip 2 - auf einen Blick

  • Höchste Sicherheit gemäß der Sicherheitsnormen EN 12622
  • Innovative Optik mit LED-Licht für hohe Verfügbarkeit und Produktivität
  • Robuste Schutzsysteme: unempfindlich gegen Reflexionen und Fremd- bzw. Streulicht, sowie gegen Vibration und Temperaturschichtung
  • Lange Lebensdauer der LED-Lichtquelle sorgt für einen geringeren Wartungsaufwand
  • Reduzierte Rüstzeiten durch einfache Erstjustage und schnellen Werkzeugwechsel
  • Inbetriebnahme und Konfiguration über Webinterface an der Abkantpressensteuerung
  • Kürzeste Abschaltzeit und kurzer Nachlaufweg des Abkantwerkzeugs – dank integrierter FAST-Funktionalität in der Auswerteeinheit Fast Analysis Unit

Merkmale des Schutzsystems

Merkmale des Schutzsystems
  • Großes Schutzfeld (19 x 38 mm) mit drei aktiven Bereichen
  • Abstand zwischen Sende- und Empfängereinheit bei PSENvip 2 bis zu 13 m, bei PSENvip R LR bis zu 18 m realisierbar
  • Vorauseilendes Messfeld zur Erkennung des Blechs
  • Für das menschliche Auge ungefährlicher LED-Lichtstrahl
  • Komplette Integration in die Umgebung durch Fast Analysis Unit (in der PSS 4000) und Konfiguration über das HMI der Abkantpressensteuerung

Jetzt neu: Sicher und produktiv abkanten durch integrierte Biegewinkelmessung

Das kamerabasierte Schutzsystem PSENvip 2 und das Automatisierungssystem PSS 4000 stehen für maximale Produktivität bei einfacher Handhabung. Mit dem Modul zur Biegewinkelmessung werden verwertbare Bilddaten vom kamerabasierten Schutzsystem direkt an die Pressensteuerung weitergeleitet und dadurch ein effizienter Abkantprozess gewährleistet. Die Anzeige des Biegewinkelwerts erscheint dabei auf der Bedienoberfläche der Maschine. Sowohl aufwändige Messungen der Winkel per Hand als auch teure Wegmesssysteme entfallen. Ihre Vorteile dabei sind: 

  • Zeitersparnis
  • Kosteneffiziente Lösung
  • Qualitätskontrolle über die gesamte Länge des Werkstücks
  • Reduzierter Platzbedarf für die Anbringung zusätzlicher Geräte

Sie möchten mehr über den Einsatz des Moduls zur Biegewinkelmessung in der Praxis erfahren? Der Abkantpressenhersteller Bystronic hat das Modul im Einsatz und berichtet von seinen Erfahrungen. Der Bericht steht Ihnen auf deutsch und englisch zur Verfügung.

Zum Bericht (deutsch)

Zum Bericht (englisch)

Modul zur Biegewinkelmessung

Dynamisches Muting für mehr Produktivität

Die Produktivvariante des kamerabasierten Schutzsystems PSENvip 2 bietet als Komplettlösung mit der Fast Analysis Unit (FAU P) im Automatisierungssystem PSS 4000 die dynamische Anpassung des Schutzfeldes. Dabei wird die Geschwindigkeit des Oberwerkzeugs kontinuierlich angepasst und erst ab der Schutzzone auf die geringste Stufe reduziert. Damit lassen sich Produktivitätssteigerungen von bis zu 50 Prozent realisieren.

Mit dem integrierten zertifizierten Funktionsbaustein für die Produktivvariante werden Informationen wie Werkzeugklasse, Muting-Endpunkt oder Schutzfeldmodi an das PSENvip kommuniziert und Sicherheitsfunktionen wie Position, Geschwindigkeit, Bremsrampe, Nachlaufwege und Schutzfeld überwacht. Manuelle Programmierarbeiten werden stark reduziert und die Inbetriebnahme der Applikation erfolgt schnell und sicher.

Sicher Abkanten mit großen Werkzeugen

An Abkantpressen kommen auch Werkzeuge zum Einsatz, die aufgrund ihrer Größe nicht mit einer herkömmlichen Lösung abgesichert werden können. Nach der Norm EN 12622 muss jedoch jede Biegelinie mit einem Schutzfeld abgesichert sein, das werkerseitig mindestens 15 mm vorgelagert ist. Voraussetzung für die Erfüllung der normativen Vorgabe ist dabei, dass sich das Werkzeug voll im Sichtfeld des Schutzsystems befindet. Die kamerabasierten Schutzsysteme PSENvip schaffen hier Abhilfe.

Mit der vom TÜV Süd zertifizierten Funktion Sonderwerkzeuge gibt es nun für die Schutzsysteme PSENvip eine Klassifizierung verschiedener Werkzeuggrößen. In Werkzeugklasse 1 erfolgt die normengerechte Absicherung. Das Kamerabild der Werkzeugklassen 2 und 3 kann allerdings nur noch teilweise das Werkzeug aufgrund seiner Größe erkennen.

Die kamerabasierten Schutzsysteme PSENvip können auch große Werkzeugformen sicher überwachen: mittels Höherlegen des Umschaltpunktes oder der Änderung der Geschwindigkeit beim Herunterfahren auf das Blech. Sie prüfen die Werkzeugkontur und ordnen diese der Werkzeugklasse 1, 2 oder 3 zu. Die ermittelte Klasse wird der Steuerung mitgeteilt, die anschließend die Freigaben für die Werkzeuge der Klassen 2 und 3 erteilt. Es werden auch die durch die Risikoanalyse definierten Umschaltpunkte überwacht.

Wichtig für Sie als Kunde: Bei richtiger und sicherheitstechnisch fehlerfreier Parametrierung des PSENvips (Basis- und Produktiv-Variante mit PSS 4000) liegt keine wesentliche Änderung gemäß Geräte- und Produktsicherheitsgesetz vor – der Zertifizierungsaufwand wird minimiert.

Weitere Informationen dazu finden Sie im Lexikonartikel "Wesentliche Änderung"

Komplettlösung für Abkantpressen und Pressen-Retrofit

Kamerabasiertes Schutzsystem PSENvip Long Range für Sonderpressen

Die Long-Range-Variante PSENvip R LR ist die erste und einzige Schutzeinrichtung für Abkantpressen mit einem Schutzbereich von bis zu 18 Metern. Damit eignet sie sich optimal für die Überwachung von Sonderpressen wie beispielsweise Tandempressen. Die Montage von PSENvip R LR an bestehenden Pressen geht einfach und schnell: Der Sender bleibt derselbe, Sie müssen lediglich den Empfänger austauschen. Überwachen Sie Ihre Tandempresse mit nur einem Schutzsystem und verzichten Sie auf eine Kombination aus mitfahrender Schutzeinrichtung und Lichtgittern!

Mit der Long-Range-Variante erhalten Sie zudem ein Hot-Plug-fähiges Schutzsystem: Wenn Sie zwei Abkantpressen nebeneinanderstellen, können Sie den Sender und Empfänger in der Mitte einfach wegklappen. Der Sender von Maschine 1 arbeitet dann mit dem Empfänger von Maschine 2 weiter – und das ganz ohne Neustart! Mit PSENvip R LR vermeiden Sie somit unnötige Stillstandzeiten. Darüber hinaus überzeugt die Long-Range Variante von PSENvip mit ihrer gewohnt hohen Robustheit.

Kamerabasiertes Schutzsystem PSENvip LR

Unser Produktspektrum: Kamerabasiertes Schutzsystem PSENvip

Schutzsystem PSENvip

Die kamerabasierten Schutzsysteme PSENvip stehen in unterschiedlichen Varianten zur Verfügung. Der Fokus liegt hier auf Sicherheit und Produktivität.

Zubehör zum Schutzsystem

Pilz bietet ein breites Spektrum an Zubehörteilen für das kamerabasierte Schutzsystem PSENvip.
Stammhaus

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de

Technischer Support

Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: support@pilz.com

Amerika

  • Mexiko: +52 55 5572 1300
  • Brasilien: + 55 11 4942-7032
  • Vereinigte Staaten (gebuehrenfrei): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Irland: +353 21 4804983
  • Österreich: +43 1 7986263-444
  • Finnland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Italien: +39 0362 1826711
  • Russland: +7 495 6654993
  • Spanien: +34 938497433
  • Dänemark: +45 74436332
  • Schweiz: +41 62 889 79 32
  • Deutschland: +49 711 3409 444
  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Türkei: +90 216 5775552
  • Niederlande: +31 347 320477
  • Frankreich (gebuehrenfrei): +33 3 88104000
  • Schweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Großbritannien: +44 1536 460866

Asien-Pazifik

  • Südkorea: +82 31 778 3390
  • Neuseeland: +64 9 6345350
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Thailand: +66 210 54613
  • China: +86 400-088-3566
  • Australien (gebuehrenfrei): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334