Vergleichen 0
Videotutorials
Globale Seite | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

Basis Lichtgitter Typ 3, Handschutz

Die Basis Lichtgitter PSENopt II Typ 3 sind für Handschutz gemäß EN/IEC 61496-1 geeignet.

Filter
Produkte
Produktnummer
Bezeichnung
Optionen
Preis
Menge/Verfügbarkeit

PSEN opII3H-s-30-060

Sicherheitslichtgitter, Typ 3, PLd, Handschutz (Auflösung 30mm) Schutzfeldhöhe 600mm, Versorgungsspannung 24V, ohne Totzone Anschlußstecker: M12, Sender: 5-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN opII3H-s-30-090

Sicherheitslichtgitter, Typ 3, PLd, Handschutz (Auflösung 30mm) Schutzfeldhöhe 900mm, Versorgungsspannung 24V, ohne Totzone Anschlußstecker: M12, Sender: 5-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN opII3H-s-30-165

Sicherheitslichtgitter, Typ 3, PLd, Handschutz (Auflösung 30mm) Schutzfeldhöhe 1650mm, Versorgungsspannung 24V, ohne Totzone Anschlußstecker: M12, Sender: 5-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN opII3H-s-30-045

Sicherheitslichtgitter, Typ 3, PLd, Handschutz (Auflösung 30mm) Schutzfeldhöhe 450mm, Versorgungsspannung 24V, ohne Totzone Anschlußstecker: M12, Sender: 5-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN opII3H-s-30-105

Sicherheitslichtgitter, Typ 3, PLd, Handschutz (Auflösung 30mm) Schutzfeldhöhe 1050mm, Versorgungsspannung 24V, ohne Totzone Anschlußstecker: M12, Sender: 5-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN opII3H-s-30-120

Sicherheitslichtgitter, Typ 3, PLd, Handschutz (Auflösung 30mm) Schutzfeldhöhe 1200mm, Versorgungsspannung 24V, ohne Totzone Anschlußstecker: M12, Sender: 5-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN opII3H-s-30-135

Sicherheitslichtgitter, Typ 3, PLd, Handschutz (Auflösung 30mm) Schutzfeldhöhe 1350mm, Versorgungsspannung 24V, ohne Totzone Anschlußstecker: M12, Sender: 5-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN opII3H-s-30-150

Sicherheitslichtgitter, Typ 3, PLd, Handschutz (Auflösung 30mm) Schutzfeldhöhe 1500mm, Versorgungsspannung 24V, ohne Totzone Anschlußstecker: M12, Sender: 5-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN opII3H-s-30-180

Sicherheitslichtgitter, Typ 3, PLd, Handschutz (Auflösung 30mm) Schutzfeldhöhe 1800mm, Versorgungsspannung 24V, ohne Totzone Anschlußstecker: M12, Sender: 5-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN opII3H-s-30-015

Sicherheitslichtgitter, Typ 3, PLd, Handschutz (Auflösung 30mm) Schutzfeldhöhe 150mm, Versorgungsspannung 24V. Anschlußstecker: M12, Sender: 5-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN opII3H-s-30-030

Sicherheitslichtgitter, Typ 3, PLd, Handschutz (Auflösung 30mm) Schutzfeldhöhe 300mm, Versorgungsspannung 24V, ohne Totzone Anschlußstecker: M12, Sender: 5-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN opII3H-s-30-075

Sicherheitslichtgitter, Typ 3, PLd, Handschutz (Auflösung 30mm) Schutzfeldhöhe 750mm, Versorgungsspannung 24V, ohne Totzone Anschlußstecker: M12, Sender: 5-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör Vergleichen Download

Download

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Technischer Support

Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: support@pilz.com

Amerika

  • Mexiko: +52 55 5572 1300
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Brasilien: + 55 11 96405-8165
  • Vereinigte Staaten (gebuehrenfrei): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Europa

  • Schweiz: +41 62 88979 32
  • Türkei: +90 216 5775552
  • Schweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Italien: +39 0362 1826711
  • Deutschland: +49 711 3409 444
  • Großbritannien: +44 1536 462203
  • Spanien: +34 938497433
  • Frankreich (gebuehrenfrei): +33 3 88104000
  • Irland: +353 21 4804983
  • Dänemark: +45 74436332
  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Finnland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Österreich: +43 1 7986263-444
  • Niederlande: +31 347 320477
  • Russland: +7 495 6654993

Asien-Pazifik

  • Südkorea: +82 31 778 3390
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Neuseeland: +64 9 6345350
  • Japan: +81 45 471 2281
  • China: +86 400-088-3566
  • Australien: +61 3 9560 0621