Vergleichen 0
Videotutorials
Globale Seite | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

Schmale Lichtvorhänge Typ 4, Handschutz

Setzen Sie die schmalen Lichtvorhänge Typ 4 für Handschutz in platzkritischen Anwendungen bis PL e ein und profitieren Sie von der Kaskadier-Funktion ohne Totzonen.

Filter
Produkte
Produktnummer
Bezeichnung
Optionen
Preis
Menge/Verfügbarkeit

PSEN op4H-SL-24-015/1

Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PLe, Handschutz (Auflösung 24mm) Schutzfeldhöhe 150mm, Versorgungsspannung 24V, ohne Totzone Anschlußstecker: M12, Sender: 5-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN op4H-SL-24-090/1

Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PLe, Handschutz (Auflösung 24mm) Schutzfeldhöhe 900mm, Versorgungsspannung 24V, ohne Totzone Anschlußstecker: M12, Sender: 5-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN op4H-SL-24-120/1

Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PLe, Handschutz (Auflösung 24mm) Schutzfeldhöhe 1200mm, Versorgungsspannung 24V, ohne Totzone Anschlußstecker: M12, Sender: 5-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN op4H-SL-24-030/1

Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PLe, Handschutz (Auflösung 24mm) Schutzfeldhöhe 300mm, Versorgungsspannung 24V, ohne Totzone Anschlußstecker: M12, Sender: 5-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN op4H-SL-24-045/1

Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PLe, Handschutz (Auflösung 24mm) Schutzfeldhöhe 450mm, Versorgungsspannung 24V, ohne Totzone Anschlußstecker: M12, Sender: 5-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN op4H-SL-24-060/1

Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PLe, Handschutz (Auflösung 24mm) Schutzfeldhöhe 600mm, Versorgungsspannung 24V, ohne Totzone Anschlußstecker: M12, Sender: 5-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN op4H-SL-24-105/1

Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PLe, Handschutz (Auflösung 24mm) Schutzfeldhöhe 1050mm, Versorgungsspannung 24V, ohne Totzone Anschlußstecker: M12, Sender: 5-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN op4H-SL-24-075/1

Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PLe, Handschutz (Auflösung 24mm) Schutzfeldhöhe 750mm, Versorgungsspannung 24V, ohne Totzone Anschlußstecker: M12, Sender: 5-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör Vergleichen Download

Download

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Technischer Support

Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: support@pilz.com

Amerika

  • Brasilien: + 55 11 4942-7028
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Vereinigte Staaten (gebuehrenfrei): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Mexiko: +52 55 5572 1300

Europa

  • Russland: +7 495 6654993
  • Italien: +39 0362 1826711
  • Spanien: +34 938497433
  • Österreich: +43 1 7986263-444
  • Frankreich (gebuehrenfrei): +33 3 88104000
  • Deutschland: +49 711 3409 444
  • Schweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Finnland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Türkei: +90 216 5775552
  • Großbritannien: +44 1536 462203
  • Irland: +353 21 4804983
  • Dänemark: +45 74436332
  • Schweiz: +41 62 88979 32
  • Niederlande: +31 347 320477

Asien-Pazifik

  • Neuseeland: +64 9 6345350
  • Australien: +61 3 9560 0621
  • Südkorea: +82 31 778 3390
  • China: +86 21 60880878-216
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Taiwan: +886 2 25700068