Vergleichen 0
Videotutorials
Globale Seite | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

Schmale Lichtvorhänge Typ 4, Fingerschutz

Die schmalen Lichtvorhänge Typ 4 für Fingerschutz sind optimal für den Einsatz in platzkritischen Anwendungen bis PL e. Zu den erweiterten Funktionalitäten gehört die Kaskadier-Funktion ohne Totzonen.

Filter
Produkte
Produktnummer
Bezeichnung
Optionen
Preis
Menge/Verfügbarkeit

PSEN op4F-SL-14-120/1

Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PLe, Fingerschutz (Auflösung 14mm) Schutzfeldhöhe 1200mm, Versorgungsspannung 24V, ohne Totzone Anschlußstecker: M12, Sender: 5-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN op4F-SL-14-105/1

Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PLe, Fingerschutz (Auflösung 14mm) Schutzfeldhöhe 1050mm, Versorgungsspannung 24V, ohne Totzone Anschlußstecker: M12, Sender: 5-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN op4F-SL-14-072/1

Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PLe, Fingerschutz (Auflösung 14mm) Schutzfeldhöhe 720mm, Versorgungsspannung 24V, ohne Totzone Anschlußstecker: M12, Sender: 5-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN op4F-SL-14-048/1

Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PLe, Fingerschutz (Auflösung 14mm) Schutzfeldhöhe 480mm, Versorgungsspannung 24V, ohne Totzone Anschlußstecker: M12, Sender: 5-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN op4F-SL-14-042/1

Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PLe, Fingerschutz (Auflösung 14mm) Schutzfeldhöhe 420mm, Versorgungsspannung 24V, ohne Totzone Anschlußstecker: M12, Sender: 5-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN op4F-SL-14-096/1

Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PLe, Fingerschutz (Auflösung 14mm) Schutzfeldhöhe 960mm, Versorgungsspannung 24V, ohne Totzone Anschlußstecker: M12, Sender: 5-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN op4F-SL-14-054/1

Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PLe, Fingerschutz (Auflösung 14mm) Schutzfeldhöhe 540mm, Versorgungsspannung 24V, ohne Totzone Anschlußstecker: M12, Sender: 5-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN op4F-SL-14-030/1

Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PLe, Fingerschutz (Auflösung 14mm) Schutzfeldhöhe 300mm, Versorgungsspannung 24V, ohne Totzone Anschlußstecker: M12, Sender: 5-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN op4F-SL-14-021/1

Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PLe, Fingerschutz (Auflösung 14mm) Schutzfeldhöhe 210mm, Versorgungsspannung 24V, ohne Totzone Anschlußstecker: M12, Sender: 5-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN op4F-SL-14-078/1

Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PLe, Fingerschutz (Auflösung 14mm) Schutzfeldhöhe 780mm, Versorgungsspannung 24V, ohne Totzone Anschlußstecker: M12, Sender: 5-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN op4F-SL-14-084/1

Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PLe, Fingerschutz (Auflösung 14mm) Schutzfeldhöhe 840mm, Versorgungsspannung 24V, ohne Totzone Anschlußstecker: M12, Sender: 5-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN op4F-SL-14-066/1

Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PLe, Fingerschutz (Auflösung 14mm) Schutzfeldhöhe 660mm, Versorgungsspannung 24V, ohne Totzone Anschlußstecker: M12, Sender: 5-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN op4F-SL-14-075/1

Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PLe, Fingerschutz (Auflösung 14mm) Schutzfeldhöhe 750mm, Versorgungsspannung 24V, ohne Totzone Anschlußstecker: M12, Sender: 5-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN op4F-SL-14-036/1

Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PLe, Fingerschutz (Auflösung 14mm) Schutzfeldhöhe 360mm, Versorgungsspannung 24V, ohne Totzone Anschlußstecker: M12, Sender: 5-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN op4F-SL-14-090/1

Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PLe, Fingerschutz (Auflösung 14mm) Schutzfeldhöhe 900mm, Versorgungsspannung 24V, ohne Totzone Anschlußstecker: M12, Sender: 5-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN op4F-SL-14-015/1

Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PLe, Fingerschutz (Auflösung 14mm) Schutzfeldhöhe 150mm, Versorgungsspannung 24V, ohne Totzone Anschlußstecker: M12, Sender: 5-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN op4F-SL-14-108/1

Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PLe, Fingerschutz (Auflösung 14mm) Schutzfeldhöhe 1080mm, Versorgungsspannung 24V, ohne Totzone Anschlußstecker: M12, Sender: 5-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN op4F-SL-14-114/1

Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PLe, Fingerschutz (Auflösung 14mm) Schutzfeldhöhe 1140mm, Versorgungsspannung 24V, ohne Totzone Anschlußstecker: M12, Sender: 5-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN op4F-SL-14-102/1

Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PLe, Fingerschutz (Auflösung 14mm) Schutzfeldhöhe 1020mm, Versorgungsspannung 24V, ohne Totzone Anschlußstecker: M12, Sender: 5-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN op4F-SL-14-045/1

Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PLe, Fingerschutz (Auflösung 14mm) Schutzfeldhöhe 450mm, Versorgungsspannung 24V, ohne Totzone Anschlußstecker: M12, Sender: 5-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN op4F-SL-14-060/1

Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PLe, Fingerschutz (Auflösung 14mm) Schutzfeldhöhe 600mm, Versorgungsspannung 24V, ohne Totzone Anschlußstecker: M12, Sender: 5-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör Vergleichen Download

Download

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Technischer Support

Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: support@pilz.com

Amerika

  • Mexiko: +52 55 5572 1300
  • Brasilien: + 55 11 96405-8165
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Vereinigte Staaten (gebuehrenfrei): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Europa

  • Dänemark: +45 74436332
  • Schweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Deutschland: +49 711 3409 444
  • Spanien: +34 938497433
  • Frankreich (gebuehrenfrei): +33 3 88104000
  • Irland: +353 21 4804983
  • Schweiz: +41 62 88979 32
  • Türkei: +90 216 5775552
  • Großbritannien: +44 1536 462203
  • Österreich: +43 1 7986263-444
  • Niederlande: +31 347 320477
  • Russland: +7 495 6654993
  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Italien: +39 0362 1826711
  • Finnland: +358 10 3224030 / +45 74436332

Asien-Pazifik

  • China: +86 400-088-3566
  • Südkorea: +82 31 778 3390
  • Neuseeland: +64 9 6345350
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Australien: +61 3 9560 0621
  • Taiwan: +886 2 25700068