Vergleichen 0
Videotutorials
Globale Seite | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

Advanced Lichtvorhang PSENopt 4FA - Technische Merkmale

Advanced Lichtvorhang Typ 4, Fingerschutz sind einsetzbar in Anwendungen bis PL e, auch für Muting, Blanking, Kaskadierung.

Filter
Produkte
Produktnummer
Bezeichnung
Optionen
Preis
Menge/Verfügbarkeit

PSEN op4F-A-14-030/1

Sicherheitslichtgitter Typ 4, PLe Fingerschutz (Auflösung 14mm), Schutzfeldhöhe 300 mm. Features: Muting, Blanking, Kaskadierung, Totzonenfreiheit, opt. Programmierung über Software PSENopt Configurator. UB 24V; Anschlußstecker M12, Sender: 5 pol, Empfänger: Blanking 12pol, Muting 12pol/5pol. Im Lieferumfang sind keine pigtail-Kabel enthalten, Bestellnr.: Sender: 631055, Empfänger Blanking: 631056, Empfänger Muting: 631057.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN op4F-A-14-120/1

Sicherheitslichtgitter Typ 4, PLe Fingerschutz (Auflösung 14mm), Schutzfeldhöhe 1200 mm. Features: Muting, Blanking, Kaskadierung, Totzonenfreiheit, opt. Programmierung über Software PSENopt Configurator. UB 24V; Anschlußstecker M12, Sender: 5 pol, Empfänger: Blanking 12pol, Muting 12pol/5pol. Im Lieferumfang sind keine pigtail-Kabel enthalten, Bestellnr.: Sender: 631055, Empfänger Blanking: 631056, Empfänger Muting: 631057.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN op4F-A-14-135/1

Sicherheitslichtgitter Typ 4, PLe Fingerschutz (Auflösung 14mm), Schutzfeldhöhe 1350 mm. Features: Muting, Blanking, Kaskadierung, Totzonenfreiheit, opt. Programmierung über Software PSENopt Configurator. UB 24V; Anschlußstecker M12, Sender: 5 pol, Empfänger: Blanking 12pol, Muting 12pol/5pol. Im Lieferumfang sind keine pigtail-Kabel enthalten, Bestellnr.: Sender: 631055, Empfänger Blanking: 631056, Empfänger Muting: 631057.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN op4F-A-14-165/1

Sicherheitslichtgitter Typ 4, PLe Fingerschutz (Auflösung 14mm), Schutzfeldhöhe 1650 mm. Features: Muting, Blanking, Kaskadierung, Totzonenfreiheit, opt. Programmierung über Software PSENopt Configurator. UB 24V; Anschlußstecker M12, Sender: 5 pol, Empfänger: Blanking 12pol, Muting 12pol/5pol. Im Lieferumfang sind keine pigtail-Kabel enthalten, Bestellnr.: Sender: 631055, Empfänger Blanking: 631056, Empfänger Muting: 631057.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN op4F-A-14-090/1

Sicherheitslichtgitter Typ 4, PLe Fingerschutz (Auflösung 14mm), Schutzfeldhöhe 900 mm. Features: Muting, Blanking, Kaskadierung, Totzonenfreiheit, opt. Programmierung über Software PSENopt Configurator. UB 24V; Anschlußstecker M12, Sender: 5 pol, Empfänger: Blanking 12pol, Muting 12pol/5pol. Im Lieferumfang sind keine pigtail-Kabel enthalten, Bestellnr.: Sender: 631055, Empfänger Blanking: 631056, Empfänger Muting: 631057.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN op4F-A-14-150/1

Sicherheitslichtgitter Typ 4, PLe Fingerschutz (Auflösung 14mm), Schutzfeldhöhe 1500 mm. Features: Muting, Blanking, Kaskadierung, Totzonenfreiheit, opt. Programmierung über Software PSENopt Configurator. UB 24V; Anschlußstecker M12, Sender: 5 pol, Empfänger: Blanking 12pol, Muting 12pol/5pol. Im Lieferumfang sind keine pigtail-Kabel enthalten, Bestellnr.: Sender: 631055, Empfänger Blanking: 631056, Empfänger Muting: 631057.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN op4F-A-14-060/1

Sicherheitslichtgitter Typ 4, PLe Fingerschutz (Auflösung 14mm), Schutzfeldhöhe 600 mm. Features: Muting, Blanking, Kaskadierung, Totzonenfreiheit, opt. Programmierung über Software PSENopt Configurator. UB 24V; Anschlußstecker M12, Sender: 5 pol, Empfänger: Blanking 12pol, Muting 12pol/5pol. Im Lieferumfang sind keine pigtail-Kabel enthalten, Bestellnr.: Sender: 631055, Empfänger Blanking: 631056, Empfänger Muting: 631057.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN op4F-A-14-105/1

Sicherheitslichtgitter Typ 4, PLe Fingerschutz (Auflösung 14mm), Schutzfeldhöhe 1050 mm. Features: Muting, Blanking, Kaskadierung, Totzonenfreiheit, opt. Programmierung über Software PSENopt Configurator. UB 24V; Anschlußstecker M12, Sender: 5 pol, Empfänger: Blanking 12pol, Muting 12pol/5pol. Im Lieferumfang sind keine pigtail-Kabel enthalten, Bestellnr.: Sender: 631055, Empfänger Blanking: 631056, Empfänger Muting: 631057.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN op4F-A-14-045/1

Sicherheitslichtgitter Typ 4, PLe Fingerschutz (Auflösung 14mm), Schutzfeldhöhe 450 mm. Features: Muting, Blanking, Kaskadierung, Totzonenfreiheit, opt. Programmierung über Software PSENopt Configurator. UB 24V; Anschlußstecker M12, Sender: 5 pol, Empfänger: Blanking 12pol, Muting 12pol/5pol. Im Lieferumfang sind keine pigtail-Kabel enthalten, Bestellnr.: Sender: 631055, Empfänger Blanking: 631056, Empfänger Muting: 631057.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN op4F-A-14-075/1

Sicherheitslichtgitter Typ 4, PLe Fingerschutz (Auflösung 14mm), Schutzfeldhöhe 750 mm. Features: Muting, Blanking, Kaskadierung, Totzonenfreiheit, opt. Programmierung über Software PSENopt Configurator. UB 24V; Anschlußstecker M12, Sender: 5 pol, Empfänger: Blanking 12pol, Muting 12pol/5pol. Im Lieferumfang sind keine pigtail-Kabel enthalten, Bestellnr.: Sender: 631055, Empfänger Blanking: 631056, Empfänger Muting: 631057.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN op4F-A-14-180/1

Sicherheitslichtgitter Typ 4, PLe Fingerschutz (Auflösung 14mm), Schutzfeldhöhe 1800 mm. Features: Muting, Blanking, Kaskadierung, Totzonenfreiheit, opt. Programmierung über Software PSENopt Configurator. UB 24V; Anschlußstecker M12, Sender: 5 pol, Empfänger: Blanking 12pol, Muting 12pol/5pol. Im Lieferumfang sind keine pigtail-Kabel enthalten, Bestellnr.: Sender: 631055, Empfänger Blanking: 631056, Empfänger Muting: 631057.

Zubehör Vergleichen Download

Download

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Technischer Support

Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: support@pilz.com

Amerika

  • Vereinigte Staaten (gebuehrenfrei): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Brasilien: + 55 11 4942-7028
  • Mexiko: +52 55 5572 1300
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Dänemark: +45 74436332
  • Türkei: +90 216 5775552
  • Finnland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Russland: +7 495 6654993
  • Spanien: +34 938497433
  • Italien: +39 0362 1826711
  • Großbritannien: +44 1536 462203
  • Schweiz: +41 62 88979 32
  • Deutschland: +49 711 3409 444
  • Schweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Irland: +353 21 4804983
  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Österreich: +43 1 7986263-444
  • Niederlande: +31 347 320477
  • Frankreich (gebuehrenfrei): +33 3 88104000

Asien-Pazifik

  • Neuseeland: +64 9 6345350
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Australien: +61 3 9560 0621
  • Südkorea: +82 31 778 3390
  • China: +86 21 60880878-216