text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
  • 1(current)
  • 2
  • 3
72 Produkte gefunden
PSEN op Lens Shield-045/1
630912
5 PMMA Altuglas-Platten der Länge 45cm mit zugehörigen Befestigungswinkeln zum Schutz der Frontscheibe eines Sicherheits ...

Auf Anfrage
PSEN op2.2 T-Muting Set
630821
Sensor T-Muting Arm mit passiver Reflektoreinheit und passender Halterung am Basis-Lichtgitter PSEN opXX-xx-xxx/1.

Auf Anfrage
PSEN op2.3 L-Reflex
630822
Sensor einzelner Muting Arm für Basis-Lichtgitter PSEN opXX-xx-xxx/1, aktiv.

Auf Anfrage
PSEN op muting bracket kit
630824
Befestigungsset zum Befestigen zweier Muting Arme an ein Basis- Lichtgitter der Serie PSEN opXX-xx-xxx/1.

Auf Anfrage
PSEN op2.1 L-Muting Set
630820
Sensoreinheit L-Muting Arm mit passiver Reflektoreinheit und passender Halterung am Basis-Lichtgitter PSEN opXX-xx-xxx/1 ...

Auf Anfrage
PSEN op cascading bracket
631061
Befestigungskit für totzonenfreie Montage zweier Advanced-Lichtgitter über Eck.

Auf Anfrage
PSEN op Advanced Programming Adapter
631070
Programmieradapter für die PSEN opXX-A Reihe. Mit Hilfe der PC Software können sämtliche Funktionen (Muting, Blanking, K ...

Auf Anfrage
PSEN op2.4 L-Reflector
630823
Sensor einzelner Muting Arm für Basis-Lichtgitter PSEN opXX-xx-xxx/1, passiv.

Auf Anfrage
PSEN op Protective Column 4-090/1
630963
Integrierte Spiegel für Körperschutzauflösung inklusive PSEN op Protective Column mit einer Länge von 165 cm für einen S ...

Auf Anfrage
PSEN op Protective Column 3-080/1
630962
Integrierte Spiegel für Körperschutzauflösung inklusive PSEN op Protective Column mit einer Länge von 120 cm für einen S ...

Auf Anfrage
PSEN op Protective Column 2-050/1
630961
Integrierte Spiegel für Körperschutzauflösung inklusive PSEN op Protective Column mit einer Länge von 100 cm für einen S ...

Auf Anfrage
PSEN op Protective Column 4-120/1
630964
Integrierte Spiegel für Körperschutzauflösung inklusive PSEN op Protective Column mit einer Länge von 165 cm für einen S ...

Auf Anfrage
PSEN op3.1 Receiver NO/NC M12
630831
Einkanallichtgitter / Empfänger mit NO/NC Ausgängen, verwendbar als Mutingsensor, Versorgungsspannung 24 V, Anschlussste ...

Auf Anfrage
PSEN op3.2 Emitter M12
630832
Einkanallichtgitter / Sender, verwendbar als Mutingsensor, Versorgungsspannung 24 V, Anschlussstecker M12, 4-polig. Bitt ...

Auf Anfrage
PSEN op SL Bracket O
631182
Befestigungskit für Lichtgitter der Serie PSENopt SL in O-Form. Befestigung an den Endkappen. VPE = 4 Montagewinkel

Auf Anfrage
PSEN op SL Bracket C
631180
Befestigungskit für Lichtgitter der Serie PSENopt SL in C-Form. Befestigung seitlich am Profil. VPE = 2 Montagewinkel ...

Auf Anfrage
PSEN op SL Bracket L
631181
Befestigungskit für Lichtgitter der Serie PSENopt SL in L-Form. Befestigung seitlich am Profil. VPE = 2 Montagewinkel ...

Auf Anfrage
PSEN op SL Testpiece F 24 mm
631186
Prüfstab mit dem Durchmesser 24 mm, Handschutz

Auf Anfrage
PSEN op bracket turnable (kit)
630772
Montagewinkel für PSEN op4F/H.../1 und PSEN op2H.../1, drehbare Ausführung, VPE= 4 Stück.

Auf Anfrage
PSEN op Mirror-165/1
630904
Umlenkspiegel 80 mm breit mit der Länge 165 cm. Einsetzbar mit allen Lichtgittern der PSENopt Reihe < 165 cm. Für die di ...

Auf Anfrage
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen