Vergleichen 0
Videotutorials
Globale Seite | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

Basis Lichtvorhang Typ 4, Handschutz - Technische Merkmale

Basis Lichtvorhang Typ 4 sind einsetzbar in Anwendungen bis PL e nach EN ISO 13849-1 und SIL CL 3 EN/IEC 62061.

Filter
Produkte
Produktnummer
Bezeichnung
Optionen
Preis
Menge/Verfügbarkeit

PSEN op4H-s-30-030/1

Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PLe, Fingerschutz (Auflösung 30mm) Schutzfeldhöhe 300mm, Versorgungsspannung 24V, Anschlußstecker M12, Sender: 4-polig, Empfänger: 8-polig, Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN op4H-s-30-105/1

Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PLe, Handschutz (Auflösung 30mm) Schutzfeldhöhe 1050mm, Versorgungsspannung 24V, Anschlußstecker M12, Sender: 4-polig, Empfänger: 8-polig, Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN op4H-s-30-180/1

Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PLe, Fingerschutz (Auflösung 30mm) Schutzfeldhöhe 1800mm, Versorgungsspannung 24V, Anschlußstecker M12, Sender: 4-polig, Empfänger: 8-polig, Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN op4H-s-30-120/1

Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PLe, Fingerschutz (Auflösung 30mm) Schutzfeldhöhe 1200mm, Versorgungsspannung 24V, Anschlußstecker M12, Sender: 4-polig, Empfänger: 8-polig, Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN op4H-s-30-135/1

Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PLe, Handschutz (Auflösung 30mm) Schutzfeldhöhe 1350mm, Versorgungsspannung 24V, Anschlußstecker M12, Sender: 4-polig, Empfänger: 8-polig, Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN op4H-s-30-045/1

Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PLe, Handschutz (Auflösung 30mm) Schutzfeldhöhe 450mm, Versorgungsspannung 24V, Anschlußstecker M12, Sender: 4-polig, Empfänger: 8-polig, Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN op4H-s-30-075/1

Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PLe, Handschutz (Auflösung 30mm) Schutzfeldhöhe 750mm, Versorgungsspannung 24V, Anschlußstecker M12, Sender: 4-polig, Empfänger: 8-polig, Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN op4H-s-30-015/1

Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PLe, Handschutz (Auflösung 30mm) Schutzfeldhöhe 150mm, Versorgungsspannung 24V, Anschlußstecker M12, Sender: 4-polig, Empfänger: 8-polig, Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN op4H-s-30-060/1

Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PLe, Handschutz (Auflösung 30mm) Schutzfeldhöhe 600mm, Versorgungsspannung 24V, Anschlußstecker M12, Sender: 4-polig, Empfänger: 8-polig, Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN op4H-s-30-090/1

Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PLe, Fingerschutz (Auflösung 30mm) Schutzfeldhöhe 900mm, Versorgungsspannung 24V, Anschlußstecker M12, Sender: 4-polig, Empfänger: 8-polig, Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN op4H-s-30-165/1

Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PLe, Handschutz (Auflösung 30mm) Schutzfeldhöhe 1650mm, Versorgungsspannung 24V, Anschlußstecker M12, Sender: 4-polig, Empfänger: 8-polig, Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN op4H-s-30-150/1

Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PLe, Handschutz (Auflösung 30mm) Schutzfeldhöhe 1500mm, Versorgungsspannung 24V, Anschlußstecker M12, Sender: 4-polig, Empfänger: 8-polig, Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör Vergleichen Download

Download

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Technischer Support

Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: support@pilz.com

Amerika

  • Mexiko: +52 55 5572 1300
  • Brasilien: + 55 11 96405-8165
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Vereinigte Staaten (gebuehrenfrei): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Europa

  • Dänemark: +45 74436332
  • Schweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Deutschland: +49 711 3409 444
  • Spanien: +34 938497433
  • Frankreich (gebuehrenfrei): +33 3 88104000
  • Irland: +353 21 4804983
  • Schweiz: +41 62 88979 32
  • Türkei: +90 216 5775552
  • Großbritannien: +44 1536 462203
  • Österreich: +43 1 7986263-444
  • Niederlande: +31 347 320477
  • Russland: +7 495 6654993
  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Italien: +39 0362 1826711
  • Finnland: +358 10 3224030 / +45 74436332

Asien-Pazifik

  • China: +86 400-088-3566
  • Südkorea: +82 31 778 3390
  • Neuseeland: +64 9 6345350
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Australien: +61 3 9560 0621
  • Taiwan: +886 2 25700068