Vergleichen 0
Videotutorials
Globale Seite | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

Basis Lichtvorhang Typ 4, Fingerschutz - Technische Merkmale

Basis Lichtvorhang Typ 4 sind einsetzbar in Anwendungen bis PL e nach EN ISO 13849-1 und SIL CL 3 EN/IEC 62061

Filter
Produkte
Produktnummer
Bezeichnung
Optionen
Preis
Menge/Verfügbarkeit

PSEN op4F-s-14-015/1

Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PLe, Fingerschutz (Auflösung 14mm) Schutzfeldhöhe 150mm, Versorgungsspannung 24V, Anschlußstecker M12, Sender: 4-polig, Empfänger: 8-polig, Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN op4F-s-14-030/1

Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PLe, Fingerschutz (Auflösung 14mm) Schutzfeldhöhe 300mm, Versorgungsspannung 24V, Anschlußstecker M12, Sender: 4-polig, Empfänger: 8-polig, Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN op4F-s-14-045/1

Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PLe, Fingerschutz (Auflösung 14mm) Schutzfeldhöhe 450mm, Versorgungsspannung 24V, Anschlußstecker M12, Sender: 4-polig, Empfänger: 8-polig, Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN op4F-s-14-060/1

Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PLe, Fingerschutz (Auflösung 14mm) Schutzfeldhöhe 600mm, Versorgungsspannung 24V, Anschlußstecker M12, Sender: 4-polig, Empfänger: 8-polig, Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN op4F-s-14-075/1

Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PLe, Fingerschutz (Auflösung 14mm) Schutzfeldhöhe 750mm, Versorgungsspannung 24V, Anschlußstecker M12, Sender: 4-polig, Empfänger: 8-polig, Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN op4F-s-14-090/1

Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PLe, Fingerschutz (Auflösung 14mm) Schutzfeldhöhe 900mm, Versorgungsspannung 24V, Anschlußstecker M12, Sender: 4-polig, Empfänger 8-polig, Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN op4F-s-14-105/1

Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PLe, Fingerschutz (Auflösung 14mm) Schutzfeldhöhe 1050mm, Versorgungsspannung 24V, Anschlußstecker M12, Sender: 4-polig, Empfänger: 8-polig, Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN op4F-s-14-120/1

Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PLe, Fingerschutz (Auflösung 14mm) Schutzfeldhöhe 1200mm, Versorgungsspannung 24V, Anschlußstecker M12, Sender: 4-polig, Empfänger: 8-polig, Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN op4F-s-14-135/1

Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PLe, Fingerschutz (Auflösung 14mm) Schutzfeldhöhe 1350mm, Versorgungsspannung 24V, Anschlußstecker M12, Sender: 4-polig, Empfänger: 8-polig, Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN op4F-s-14-150/1

Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PLe, Fingerschutz (Auflösung 14mm) Schutzfeldhöhe 1500mm, Versorgungsspannung 24V, Anschlußstecker M12, Sender: 4-polig, Empfänger: 8-polig, Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN op4F-s-14-165/1

Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PLe, Fingerschutz (Auflösung 14mm) Schutzfeldhöhe 1650mm, Versorgungsspannung 24V, Anschlußstecker M12, Sender: 4-polig, Empfänger: 8-polig, Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör Vergleichen Download

PSEN op4F-s-14-180/1

Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PLe, Fingerschutz (Auflösung 14mm) Schutzfeldhöhe 1800mm, Versorgungsspannung 24V, Anschlußstecker M12, Sender: 4-polig, Empfänger: 8-polig, Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör Vergleichen Download

Download

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Technischer Support

Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: support@pilz.com

Amerika

  • Vereinigte Staaten (gebuehrenfrei): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Brasilien: + 55 11 4942-7028
  • Mexiko: +52 55 5572 1300
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Dänemark: +45 74436332
  • Türkei: +90 216 5775552
  • Finnland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Russland: +7 495 6654993
  • Spanien: +34 938497433
  • Italien: +39 0362 1826711
  • Großbritannien: +44 1536 462203
  • Schweiz: +41 62 88979 32
  • Deutschland: +49 711 3409 444
  • Schweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Irland: +353 21 4804983
  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Österreich: +43 1 7986263-444
  • Niederlande: +31 347 320477
  • Frankreich (gebuehrenfrei): +33 3 88104000

Asien-Pazifik

  • Neuseeland: +64 9 6345350
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Australien: +61 3 9560 0621
  • Südkorea: +82 31 778 3390
  • China: +86 21 60880878-216