text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
10 Produkte gefunden
PIT MHR5 holder for 5 contact blocks
400340
PITestop, Halter zur Aufnahme von 5 Kontaktblöcken.

Auf Anfrage
PIT es box 72 x 72 x 61 mm
400200
PITestop, Aufbaugehäuse IP65, Schutzklasse II, Kabeleinführung 2x M16.

Auf Anfrage
PIT MHR3 holder for 3 contact blocks
400330
PITestop, Halter zur Aufnahme von 3 Kontaktblöcken.

Auf Anfrage
PIT es backplate language
400335
PITestop, Unterlegscheibe mit Not-Halt Schriftzug, in den Sprachen englisch, französisch, deutsch, passend für alle Tast ...

Auf Anfrage
PIT es holder3c
400331
PITestop, Halter zur Aufnahme von 3 Kontaktblöcken mit Federkraftklemmen.

Auf Anfrage
PIT es backplate symbol
400334
PITestop, Unterlegscheibe mit Außendruchmesser 75 mm mit Not-Halt, Symbol passend für alle Taster außer PIT es2/PIT es5 ...

Auf Anfrage
PIT es box flex bracket
400220
PITestop, Montagewinkel für PIT es box flex.

Auf Anfrage
PIT es box flex grey
400204
PITestop, Aufbaugehäuse hellgrau, IP65 für Taster mit 22,3 mm Einbaudurchmesser, inklusive Montageplatte, Kabeleinführun ...

Auf Anfrage
PIT es box flex yellow
400203
PITestop, Aufbaugehäuse gelb-schwarz, IP65 für Taster mit 22,3 mm Einbaudurchmesser, inklusive Montageplatte, flexible T ...

Auf Anfrage
PIT es wrench
400222
PITestop, Montageschlüssel für PIT es Taster.

Auf Anfrage

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen