Vergleichen 0
Videotutorials
Globale Seite | deutsch
Einfach einloggen um die gewünschten Produkte in den Warenkorb zu legen. Noch nicht registriert? Einfach registrieren und schon können Sie alle Vorteile des Pilz E-Shops nutzen.

SN CAB RJ45s RJ45s, 1m

380003
SN CAB RJ45s RJ45s, 1m
SafetyNET p Kabel RJ45 gerade auf RJ45 gerade, 1m.

Auf Anfrage
Auf Anfrage
Länge Kabel: 1.00 m
Schutzart Stecker 1: IP20
Bemessungsstrom: 0.5 A
Anzahl Adern: 4
Querschnitt der Leiter: 0,35
Schleppfähigkeit: nein
Gehäusematerial Steckverbinder: PC
Max. Nennspannung: V
Abmessung Breite: 14.0 mm
Abmessung Höhe: 18.2 mm
Abmessung Tiefe: 50.5 mm
Bruttogewicht: 89 g
Nettogewicht: 78 g
Umgebungstemperatur: -40 - 70 °C

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden