Vergleichen 0
Videotutorials
Globale Seite | deutsch
Einfach einloggen um die gewünschten Produkte in den Warenkorb zu legen. Noch nicht registriert? Einfach registrieren und schon können Sie alle Vorteile des Pilz E-Shops nutzen.

SafetyNET p Cable

380000
SafetyNET p Cable
SafetyNET p Kabel, Standard, 4 adrig.

Auf Anfrage
Auf Anfrage
Zertifizierungen: cURus
Bemessungsstrom: 0.5 A
Anzahl Adern: 4
Querschnitt der Leiter: 0,35
Schleppfähigkeit: nein
Bruttogewicht: 70 g
Nettogewicht: 70 g
Umgebungstemperatur: -40 - 70 °C

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden