Vergleichen 0
Videotutorials
Globale Seite | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

PSS67 PLC: Erste sichere Steuerung mit Schutzart IP67

Ohne Schaltschrank sicher automatisieren

Die PSS67 PLC ist eine robuste und kompakte SPS-Steuerung mit Schutzart IP67 für Anwendungen, bei denen Sie ohne Schaltschrank automatisieren. Die Modulelektronik ist vollvergossen. Dadurch hält sie Staub sowie zeitweiliges Untertauchen stand. Die Steuerung PSS67 PLC programmieren Sie ebenso wie die SPS-Steuerungen PSSuniversal des Automatisierungssystems PSS 4000 mit der Engineering-Software PAS4000. Mit der Visualisierungssoftware PASvisu haben Sie jederzeit alles im Blick. Innerhalb des Automatisierungssystems PSS 4000 kann die Steuerung PSS67 statt der SPS-Steuerung PSSuniversal PLC eingesetzt werden, wenn Sie auf einen Schaltschrank verzichten wollen.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

  • einfache Montage direkt an der Maschine
  • Kostenersparnis durch geringeren Platzbedarf sowie reduzierten Verkabelungsaufwand
  • extrem robust durch vollvergossene Modulelektronik mit Schutzart IP67
  • einfache Programmierung mit PAS4000 nach IEC 61131-3
  • gesamte Konfiguration des Gerätes kann auf einer geschützt eingebauten microSD-Karte gespeichert werden
  • kompatibel mit allen bisherigen Komponenten des Automatisierungssystems PSS 4000

Technische Merkmale:

SPS-Steuerung PSS67 PLC
  • SafetyNET p-Anschluss
  • 16 sichere digitale Eingänge
  • Schutzart: IP67
  • konfigurier- und programmierbar mit der Software PAS4000 und den Programmiersprachen nach IEC 61131-3
  • voll integrierbar in das Automatisierungssystem PSS 4000
  • für Anwendungen bis PL e einsetzbar

Erste sichere IP67 Kompaktsteuerung nach bewährter Technik von Pilz

Die SPS-Steuerung PSS67 PLC integrieren Sie einfach in das Automatisierungssystem PSS 4000. Dort setzen Sie sie für Sicherheits- als auch Automatisierungsfunktionen ein. Als Teil des Automatisierungssystems folgt PSS67 PLC demselben Wechselspeicherkonzept: Die gesamte Konfiguration des Gerätes können Sie auf einer geschützt eingebauten microSD-Karte speichern. Dies erleichtert Ihnen den Gerätetausch, da Sie lediglich die micro SD-Karte umstecken müssen. Eine Neukonfiguration ist nicht notwendig.

Unser Produktspektrum: PSS67 Steuerungen mit Schutzart IP67

PSS67 – Steuerungen mit Schutzart IP67

Die Kompaktsteuerungen mit Schutzart IP67 setzen Sie außerhalb des Schaltschranks ein. Sie integrieren sich optimal in das Automatisierungssystem PSS 4000.

Download

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Technischer Support

Telefon: +49 711 3409 222
E-Mail: support@pilz.com

Amerika

  • Vereinigte Staaten (gebuehrenfrei): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Mexiko: +52 55 5572 1300
  • Brasilien: + 55 11 4942-7028

Europa

  • Spanien: +34 938497433
  • Irland: +353 21 4804983
  • Niederlande: +31 347 320477
  • Türkei: +90 216 5775552
  • Österreich: +43 1 7986263-444
  • Italien: +39 0362 1826711
  • Finnland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Schweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Frankreich (gebuehrenfrei): +33 3 88104000
  • Großbritannien: +44 1536 462203
  • Deutschland: +49 711 3409 444
  • Russland: +7 495 6654993
  • Dänemark: +45 74436332
  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Schweiz: +41 62 88979 32

Asien-Pazifik

  • Südkorea: +82 31 778 3390
  • Japan: +81 45 471 2281
  • China: +86 400-088-3566
  • Australien: +61 3 9560 0621
  • Neuseeland: +64 9 6345350
  • Taiwan: +886 2 25700068