Vergleichen 0
Videotutorials
Globale Seite | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

I/O-Module PSS67 für das Automatisierungssystem PSS 4000

I/O-Module PSS67

Ab sofort stehen Ihnen Kompaktmodule mit IP67-Schutz zur Verfügung, die PSS67 IO1 16FDI mit SafetyNET p. Durch die vollvergossene Modulelektronik sind die Module in der Schutzart IP67 besonders robust gegenüber Staub und Spritzwasser und gewährleisten auch bei Betriebs- und Lagertemperaturen von 0°C bis +60°C volle Funktionsfähigkeit. Sie lassen sich direkt an der Maschine montieren und benötigen nur wenig Platz, sodass der Verkabelungsaufwand gegenüber Schaltschrank-basierten Systemen deutlich reduziert ist. Die optimale Lösung für eine Installation außerhalb des Schaltschranks in rauen industriellen Umgebungen.

Ihre Vorteile auf einen Blick

  • kompatibel mit allen bisherigen Komponenten des Automatisierungssystems PSS 4000 und konfigurierbar über die Engineering-Software PAS4000
  • robust gegenüber Staub und Spritzwasser
  • geringer Platzbedarf durch schaltschranklose Montage direkt an der Maschine
  • Kosteneinsparung durch geringeren Verkabelungsaufwand
  • höhere Flexibilität durch neue Möglichkeiten bei modularen Anlagen
I/O-Module PSS67 im Praxistest

Technische Merkmale

Close-up Kompaktmodul PSS67
  • SafetyNET p-Anschluss
  • Micro SD-Karte
  • 16 sichere digitale Eingänge
  • Schutzart: IP67
  • konfigurierbar mit der Software PAS4000
  • voll integrierbar in das Automatisierungssystem PSS 4000
  • für Anwendungen bis PL e einsetzbar
  • Abmessungen: 61,5 mm x 260 mm x 45 mm

Einfach in die Architektur des Automatisierungssystems integrieren!

Die neuen PSS67-Module sind vollständig in das Automatisierungssystem PSS 4000 integrierbar und für Sicherheitsfunktionen einsetzbar. Als Teil des Automatisierungssystems folgt PSS67 IO1 16FDI demselben Wechselspeicherkonzept: Die gesamte Konfiguration des Gerätes können Sie auf einer geschützt eingebauten microSD-Karte speichern. Dies erleichtert Ihnen den Gerätetausch, da Sie lediglich die micro SD-Karte umstecken müssen. Eine Neukonfiguration ist nicht notwendig.

PSS67-Module sind in das Automatisierungssystem PSS 4000 integrierbar

Unser Produktspektrum: I/O-Module PSS67

Download

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Stammhaus

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de

Technischer Support

Telefon: +49 711 3409 222
E-Mail: support@pilz.com

Amerika

  • Brasilien: + 55 11 4942-7028
  • Mexiko: +52 55 5572 1300
  • Vereinigte Staaten (gebuehrenfrei): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Russland: +7 495 6654993
  • Niederlande: +31 347 320477
  • Italien: +39 0362 1826711
  • Dänemark: +45 74436332
  • Deutschland: +49 711 3409 444
  • Schweiz: +41 62 88979 32
  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Frankreich (gebuehrenfrei): +33 3 88104000
  • Irland: +353 21 4804983
  • Türkei: +90 216 5775552
  • Spanien: +34 938497433
  • Schweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Großbritannien: +44 1536 462203
  • Finnland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Österreich: +43 1 7986263-444

Asien-Pazifik

  • China: +86 400-088-3566
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Australien: +61 3 9560 0621
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Südkorea: +82 31 778 3390
  • Neuseeland: +64 9 6345350