Vergleichen 0
Videotutorials
Globale Seite | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

PSSuniversal 2 - Zubehör

Zubehör für PSSuniversal 2, u.a. Anschlussklemmen, diverse Beschriftungsträger und Speichermedien zur Verfügung.

Produkte
Produktnummer
Bezeichnung
Optionen
Preis
Menge/Verfügbarkeit

PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)

Beschriftungsträger für Elektronikmodul 103 x 10,5 mm, Lieferumfang: 10 Stück

Vergleichen Download

PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)

Beschriftungsträger für Klemmenblock 61 x 11,5 mm, Lieferumfang: 10 Stück

Vergleichen Download

PSS u2 T 16 (10 pcs.)

Klemmenblock 16-polig, Lieferumfang: 10 Stück

Vergleichen Download

PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)

Beschriftungsstreifen für Elektronikmodul 103 x 10,5 mm (10 x DIN A4- Bögen)

Vergleichen Download

PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)

Beschriftungsträger für Elektronikmodul 23,5 x 10,5 mm, Lieferumfang: 10 Stück

Vergleichen Download

PSS u2 A CE E (10 pcs.)

Codierelemente für Elektronikmodule, Lieferumfang: 10 Stück

Vergleichen Download

PSS u2 T 8 (1 pc.)

Klemmenblock 8-polig, Lieferumfang: 1 Stück

Vergleichen Download

PSS u2 T 16 (1 pc.)

Klemmenblock 16-polig, Lieferumfang: 1 Stück

Vergleichen Download

PSS u2 T 8 (10 pcs.)

Klemmenblock 8-polig, Lieferumfang: 10 Stück

Vergleichen Download

PSS u2 A CE T (10 pcs.)

Schutzkodierung für Klemmenblock, Lieferumfang: 10 Stück

Vergleichen Download

PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)

Beschriftungsstreifen für Elektronikmodul 23,5 x 10,5 mm (10 x DIN A4- Bögen)

Vergleichen Download

PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.)

Klemmenblock 8-polig, Lieferumfang: 50 Stück

Vergleichen Download

PSS u2 T 16 (5 x 10 pcs.)

Klemmenblock 16-polig, Lieferumfang: 50 Stück

Vergleichen Download

PSS u2 A LC B4 (10 pcs.)

Beschriftungsträger für Modulträger 23,5 x 10,5 mm, Lieferumfang: 10 Stück

Vergleichen Download

µSD Card 512MB industrial

microSD Speicherkarte 512 MB

Vergleichen Download

PSS u2 T 9 SD (1 pc.)

Klemmenblock 9-polig für Kopfmodul, Lieferumfang: 1 Stück

Vergleichen Download

Download

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Technischer Support

Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: support@pilz.com

Amerika

  • Vereinigte Staaten (gebuehrenfrei): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Mexiko: +52 55 5572 1300
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Brasilien: + 55 11 4942-7028

Europa

  • Schweiz: +41 62 88979 32
  • Schweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Türkei: +90 216 5775552
  • Frankreich (gebuehrenfrei): +33 3 88104000
  • Italien: +39 0362 1826711
  • Deutschland: +49 711 3409 444
  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Irland: +353 21 4804983
  • Niederlande: +31 347 320477
  • Finnland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Dänemark: +45 74436332
  • Spanien: +34 938497433
  • Russland: +7 495 6654993
  • Großbritannien: +44 1536 462203
  • Österreich: +43 1 7986263-444

Asien-Pazifik

  • Japan: +81 45 471 2281
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Australien: +61 3 9560 0621
  • Südkorea: +82 31 778 3390
  • Neuseeland: +64 9 6345350
  • China: +86 21 60880878-216