Vergleichen 0
Videotutorials
Globale Seite | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

PSSuniversal 2 – Standard-I/O-Module

Module zur Verarbeitung der Standard-Signale.

Produkte
Produktnummer
Bezeichnung
Optionen
Preis
Menge/Verfügbarkeit

PSS u2 ES 4DI

Elektronikmodul Digitale Ein- und Ausgänge, mit Standard Funktion, 4 Eingänge.

Zubehör Vergleichen Download

PSS u2 ES 4DID

Elektronikmodul Digitale Ein- und Ausgänge, mit Standard Funktion, 4 Eingänge, diagnosefähig.

Zubehör Vergleichen Download

PSS u2 ES 8DOD 0.5A

Elektronikmodul Digitale Ein- und Ausgänge, mit Standard Funktion, 8 Ausgänge (0,5A), diagnosefähig.

Zubehör Vergleichen Download

PSS u2 ES 8DID

Elektronikmodul Digitale Ein- und Ausgänge, mit Standard Funktion, 8 Eingänge, diagnosefähig.

Zubehör Vergleichen Download

PSS u2 ES 8DI

Elektronikmodul Digitale Ein- und Ausgänge, mit Standard Funktion, 8 Eingänge.

Zubehör Vergleichen Download

PSS u2 ES 16DI

Elektronikmodul Digitale Ein- und Ausgänge, mit Standard Funktion, 16 Eingänge.

Zubehör Vergleichen Download

PSS u2 ES 4DOD 0.5A

Elektronikmodul Digitale Ein- und Ausgänge, mit Standard Funktion, 4 Ausgänge (0,5A), diagnosefähig.

Zubehör Vergleichen Download

PSS u2 ES 4DO SR 0.5A

Elektronikmodul Digitale Ein- und Ausgänge, mit Standard Funktion, 2 Relaisausgänge, potenzialfrei 2A.

Zubehör Vergleichen Download

PSS u2 ES 4AI U

Standard I/O-Electronic Module, 4 analog Inputs 0 - 10V, -10 - +10V

Zubehör Vergleichen Download

PSS u2 ES 4DO R 8A

Elektronikmodul Digitale Ein- und Ausgänge, mit Standard Funktion, 2 Relaisausgänge, potenzialfrei 10A.

Zubehör Vergleichen Download

PSS u2 ES 4DOD 2A

Elektronikmodul Digitale Ein- und Ausgänge, mit Standard Funktion, 4 Ausgänge (2A) diagnosefähig.

Zubehör Vergleichen Download

PSS u2 ES 4AI I

Standard I/O-Electronic Module, 4 analog Inputs 0 - 20 mA, 4 - 20 mA

Zubehör Vergleichen Download

PSS u2 ES 4AO U/I

Standard I/O-Electronic Module, 4 analog Ouputs 0 - 10V, -10 - +10V / 0 - 20 mA, 4 - 20 mA

Vergleichen Download

PSS u2 ES 16DOD 0.5A

Elektronikmodul Digitale Ein- und Ausgänge, mit Standard Funktion, 16 Ausgänge (0,5A), diagnosefähig.

Zubehör Vergleichen Download

PSS u2 ES 4IOL

Standard I/O-Elektronikmodul, 4 IO-Link-Master Schnittstellen

Zubehör Vergleichen Download

PSS u2 ES 6DI 120V AC

Standard I/O-Electrionic Module, 6 Digital Inputs 120V AC

Zubehör Vergleichen Download

Download

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Technischer Support

Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: support@pilz.com

Amerika

  • Brasilien: + 55 11 4942-7028
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Vereinigte Staaten (gebuehrenfrei): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Mexiko: +52 55 5572 1300

Europa

  • Russland: +7 495 6654993
  • Italien: +39 0362 1826711
  • Spanien: +34 938497433
  • Österreich: +43 1 7986263-444
  • Frankreich (gebuehrenfrei): +33 3 88104000
  • Deutschland: +49 711 3409 444
  • Schweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Finnland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Türkei: +90 216 5775552
  • Großbritannien: +44 1536 462203
  • Irland: +353 21 4804983
  • Dänemark: +45 74436332
  • Schweiz: +41 62 88979 32
  • Niederlande: +31 347 320477

Asien-Pazifik

  • Neuseeland: +64 9 6345350
  • Australien: +61 3 9560 0621
  • Südkorea: +82 31 778 3390
  • China: +86 21 60880878-216
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Taiwan: +886 2 25700068