Vergleichen 0
Videotutorials
Globale Seite | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

PSSuniversal 2 – sichere I/O-Module

Module zur Verarbeitung der sicheren Signale.

Produkte
Produktnummer
Bezeichnung
Optionen
Preis
Menge/Verfügbarkeit

PSS u2 EF 4DO 2A

Elektronikmodul Digitale Ein- und Ausgänge, mit Fail-Safe Funktion, 4 Ausgänge, einpolig (2A).

Zubehör Vergleichen Download

PSS u2 EF 2DO TP 2A

Elektronikmodul Digitale Ein- und Ausgänge, mit Fail-Safe Funktion, 2 Ausgänge, zweipolig (2A).

Zubehör Vergleichen Download

PSS u2 EF 8DI

Elektronikmodul Digitale Ein- und Ausgänge, mit Fail-Safe Funktion, 8 Eingänge.

Zubehör Vergleichen Download

PSS u2 EF 8DO 0.5A

Elektronikmodul Digitale Ein- und Ausgänge, mit Fail-Safe Funktion, 8 Ausgänge, einpolig (0,5A).

Zubehör Vergleichen Download

PSS u2 EF 2DO R 8A

Elektronikmodul Digitale Ein- und Ausgänge, mit Fail-Safe Funktion, 2 Relaisausgänge, potenzialfrei 8A.

Zubehör Vergleichen Download

Download

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Technischer Support

Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: support@pilz.com

Amerika

  • Brasilien: + 55 11 4942-7028
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Vereinigte Staaten (gebuehrenfrei): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Mexiko: +52 55 5572 1300

Europa

  • Russland: +7 495 6654993
  • Italien: +39 0362 1826711
  • Spanien: +34 938497433
  • Österreich: +43 1 7986263-444
  • Frankreich (gebuehrenfrei): +33 3 88104000
  • Deutschland: +49 711 3409 444
  • Schweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Finnland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Türkei: +90 216 5775552
  • Großbritannien: +44 1536 462203
  • Irland: +353 21 4804983
  • Dänemark: +45 74436332
  • Schweiz: +41 62 88979 32
  • Niederlande: +31 347 320477

Asien-Pazifik

  • Neuseeland: +64 9 6345350
  • Australien: +61 3 9560 0621
  • Südkorea: +82 31 778 3390
  • China: +86 21 60880878-216
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Taiwan: +886 2 25700068