text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
17 Produkte gefunden
PSSu E PS-P +/-15V
312592
PSSu, Elektronikmodul, Passiv, Spannungsverteilung, Netzteil, Primär 24 V DC 0,5 A, Sekundär 15 V DC 0,6 A, Sekundär -15 ...

Auf Anfrage
PSSu E PS-P 5V
312590
PSSu, Elektronikmodul, Passiv, Spannungsverteilung, Netzteil, Primär 24 V DC 0,5 A, Sekundär 5 V DC 2 A, Dauerleistung 1 ...

Auf Anfrage
PSSu E PS-P +/-10V
312591
PSSu, Elektronikmodul, Passiv, Spannungsverteilung, Netzteil, Primär 24 V DC 0,5 A, Sekundär 10 V DC 1 A, Sekundär -10 V ...

Auf Anfrage
PSSu E F PS-T
314190
PSSu, Elektronikmodul, Failsafe, Spannungsversorgung, Einspeisung Module Supply 24 V DC 1,5 A, Einspeisung Peripherie Su ...

Auf Anfrage
PSSu E F PS-P-T
314185
PSSu, Elektronikmodul, Failsafe, Spannungsversorgung, Einspeisung Peripherie Supply 24 V DC 10 A, Einspeisung C-Schiene ...

Auf Anfrage
PSSu E PD-T
314195
PSSu, Elektronikmodul, Passiv, Spannungsverteilung, Anschluss Peripherie Supply 24 V DC 10 A, Anschluss C-Schiene, für e ...

Auf Anfrage
PSSu E F PS1-T
314191
PSSu, Elektronikmodul, Failsafe, Spannungsversorgung, Einspeisung Module Supply 24 V DC 2 A, Einspeisung Peripherie Supp ...

Auf Anfrage
PSSu E PD1-T
314196
PSSu, Elektronikmodul, Passiv, Spannungsverteilung, Anschluss 4 Spannungspotentiale, galvanisch getrennt, Anschluss C-Sc ...

Auf Anfrage
PSSu E F PS-P
312185
PSSu, Elektronikmodul, Failsafe, Spannungsversorgung, Einspeisung Peripherie Supply 24 V DC 10 A, Einspeisung C-Schiene ...

Auf Anfrage
PSSu E F PS1
312191
PSSu, Elektronikmodul, Failsafe, Spannungsversorgung, Einspeisung Module Supply 24 V DC 2 A, Einspeisung Peripherie Supp ...

Auf Anfrage
PSSu E PD1
312196
PSSu, Elektronikmodul, Passiv, Spannungsverteilung, Anschluss 4 Spannungspotentiale, galvanisch getrennt, Anschluss C-Sc ...

Auf Anfrage
PSSu E PD
312195
PSSu, Elektronikmodul, Passiv, Spannungsverteilung, Anschluss Peripherie Supply 24 V DC 10 A, Anschluss C-Schiene.

Auf Anfrage
PSSu E F PS
312190
PSSu, Elektronikmodul, Failsafe, Stromversorgung, Module Supply 1,5 A, Periphery Supply 10 A, C-Schiene 10 A, Potentialt ...

Auf Anfrage
PSSu E F PS2
312192
PSSu, Elektronikmodul, Failsafe, Spannungsversorgung, Einspeisung Module Supply 24 V DC 1 A gepuffert (20 ms), Einspeisu ...

Auf Anfrage
PSSu E F PS2-T
314192
PSSu, Elektronikmodul, Failsafe, Spannungsversorgung, Einspeisung Module Supply 24 V DC 1 A gepuffert (20 ms), Einspeisu ...

Auf Anfrage
PSSu E F PS2-R
315192
PSSu, Elektronikmodul, Failsafe, Spannungsversorgung, Einspeisung Module Supply 24 V DC 1 A gepuffert (20 ms), Einspeisu ...

Auf Anfrage
PSSu E F PS-P-R
315185
PSSu, Elektronikmodul, Failsafe, Spannungsversorgung, Einspeisung Peripherie Supply 24 V DC 10 A, Einspeisung C-Schiene ...

Auf Anfrage

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen