text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
12 Produkte gefunden
FB/F10/1SEC.POT 470KOHM
325110
Fernbedienung für Zeitrelais, Schalttafeleinbaugehäuse für 22,5 mm, Absolutskala, max. 1 s / 470 kOhm, Zeiteinstellung e ...

Auf Anfrage
FB/F10/30SEC.POT. 5MO
325406
Fernbedienung für Zeitrelais, Schalttafeleinbaugehäuse für 22,5 mm, Absolutskala, max. 30 s / 5 mOhm, Zeiteinstellung er ...

Auf Anfrage
FB/F11/1000SEC.
326701
Fernbedienung für Zeitrelais, Schalttafeleinbaugehäuse für 22,5 mm, Absolutskala, max. 1000 s / 10 kOhm, Zeiteinstellung ...

Auf Anfrage
FB/F11/180SEK.
326611
Fernbedienung für Zeitrelais, Schalttafeleinbaugehäuse für 22,5 mm, Absolutskala, max. 180 s / 10 kOhm, Zeiteinstellung ...

Auf Anfrage
FB/F11/30SEC.
326401
Fernbedienung für Zeitrelais, Schalttafeleinbaugehäuse für 22,5 mm, Absolutskala, max. 30 s / 10 kOhm, Zeiteinstellung e ...

Auf Anfrage
FB/F10/100KOHM NEUTRALER SKALA
325008
Fernbedienung für Zeitrelais, Schalttafeleinbaugehäuse für 22,5 mm, Relativskala, 0 - 10 / 100 kOhm, Zeiteinstellung erf ...

Auf Anfrage
FB/F10/3SEC.POT. 500KO
325203
Fernbedienung für Zeitrelais, Schalttafeleinbaugehäuse für 22,5 mm, Absolutskala, max. 3 s / 500 kOhm, Zeiteinstellung e ...

Auf Anfrage
FB/F11/4,7KO NEUTR. SKALA 0-10
326901
Fernbedienung für Zeitrelais, Schalttafeleinbaugehäuse für 22,5 mm, Relativskala, 0 - 10 / 4,7 kOhm, Zeiteinstellung erf ...

Auf Anfrage
FB/F11/1KO NEUTR.SKALA 0-10
326902
Fernbedienung für Zeitrelais, Schalttafeleinbaugehäuse für 22,5 mm, Relativskala, 0 - 10 / 1 kOhm, Zeiteinstellung erfol ...

Auf Anfrage
FB/F11/10KO NEUTR. SKALA 0-10
326903
Fernbedienung für Zeitrelais, Schalttafeleinbaugehäuse für 22,5 mm, Relativskala, 0 - 10 / 10 kOhm, Zeiteinstellung erfo ...

Auf Anfrage
FB/F11/10 SEC.
326301
Fernbedienung für Zeitrelais, Schalttafeleinbaugehäuse für 22,5 mm, Absolutskala, max. 10 s / 10 kOhm, Zeiteinstellung e ...

Auf Anfrage
H-REDUZIERRING
374007
Reduzierring, zum Einbau von 22,5 mm Einbaugehäusen in ein 30 mm Durchbruch, zur Montage sind 2 Reduzierringe notwendig.

Auf Anfrage

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen