26 Produkte gefunden
PNOZ e5.13p C 24VDC 2so
784191
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 Sicherhei ...

Auf Anfrage
PNOZ e6.1p 24VDC 4n/o 2so
774192
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 Siche ...

Auf Anfrage
PNOZ e1p 24VDC 2so
774130
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 Siche ...

Auf Anfrage
PNOZ e1.1p 24VDC 2so
774133
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 Siche ...

Auf Anfrage
PNOZ e1vp 300/24VDC 1so 1so t
774132
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 Siche ...

Auf Anfrage
PNOZ e3vp 300/24VDC 1so 1so t
774138
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung (PSEN 2.1p/2.2p), Au ...

Auf Anfrage
PNOZ e3.1p 24VDC 2so
774139
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, (PSEN 2.1p/2.2p), A ...

Auf Anfrage
PNOZ e3vp 10/24VDC 1so 1so t
774137
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung (PSEN 2.1p/2.2p), Au ...

Auf Anfrage
PNOZ e1vp 10/24VDC 1so 1so t
774131
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 Siche ...

Auf Anfrage
PNOZ e5.13p 24VDC 2so
774191
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 Sicherhei ...

Auf Anfrage
PNOZ e6vp 24VDC 4n/o 1so 1so t
774193
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 Siche ...

Auf Anfrage
PNOZ e7p 24VDC 2 so
774197
Sicherheitsschaltgerät (standalone), UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik, Verknüpfung meh ...

Auf Anfrage
PNOZ e5.11p 24VDC 2so
774190
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 Sicherhei ...

Auf Anfrage
PNOZ e1vp C 300/24VDC 1so 1so t
784132
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 Siche ...

Auf Anfrage
PNOZ e1.1p C 24VDC 2so
784133
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 Siche ...

Auf Anfrage
PNOZ e1p C 24VDC 2so
784130
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 Siche ...

Auf Anfrage
PNOZ e1vp C 10/24VDC 1so 1so t
784131
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 Siche ...

Auf Anfrage
PNOZ e3vp C 10/24VDC 1so 1so t
784137
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 Sicherh ...

Auf Anfrage
PNOZ e3vp C 300/24VDC 1so 1so t
784138
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 Sicherh ...

Auf Anfrage
PNOZ e7p C 24VDC 2 so
784197
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 Sicherh ...