Vergleichen 0
Videotutorials
Globale Seite | deutsch
Einfach einloggen um die gewünschten Produkte in den Warenkorb zu legen. Noch nicht registriert? Einfach registrieren und schon können Sie alle Vorteile des Pilz E-Shops nutzen.

PNOZ s30 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c

750330
PNOZ s30 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c
PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone) Ausgänge: 2S, 2Ö, UB: 24-240V AC/DC, Breite: 45mm Dreh-, Stillstandswächter der Produktgruppe PNOZsigma, Näherungsschalter und/oder Drehencoder, Displaybedienung push & turn, steckbare Klemmen in Schraubtechnologie, Erweiterung mit PNOZsigma Kontakterweiterung.

Auf Anfrage
Auf Anfrage
Zertifizierungen: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, CCC
Anwendungsmöglichkeiten: Drehzahlüberwachung, Stillstandsüberwachung
Betriebsarten: einkanalig, automatischer Start, zweikanalig, manueller Start, manueller Start mit Überw
Normen: EN 1088, EN 60204-1, EN 62061, EN ISO 10218-1, EN ISO 13849-1, VDI 2854
Versorgungsspannung (V): 24,0 - 240,0
Art der Versorgungsspannung: AC/DC
Klemmentyp: Schraubklemme
Max.Strom bei DC13 I(6 Schaltspiele/m): 4.0 A
Abmessung Breite: 45.0 mm
Abmessung Höhe: 98.0 mm
Abmessung Tiefe: 120.0 mm
Bruttogewicht: 425 g
Nettogewicht: 405 g
Umgebungstemperatur: -20 - 55 °C

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden