Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
PNOZsigma Kontakterweiterung, Ausgänge: 4 S, 1 Ö, UB = 24 V DC, Breite:
17,5 mm, steckbare Schraubklemmen, Kontaktblock ...
Auf Anfrage
PNOZsigma Kontakterweiterung, Ausgänge: 4 S, 1 Ö, UB = 24 V DC, Breite:
17,5 mm, steckbare Federkraftklemmen, Kontaktblo ...
Auf Anfrage
PNOZsigma Kontakterweiterung, Ausgänge: 4 S, 1 Ö, UB = 24 V DC, Breite:
17,5 mm, steckbare Federkraftklemmen, Erweiterun ...
Auf Anfrage
PNOZsigma Kontakterweiterung, kaskadierbar, Ausgänge: 3 S, UB = 24
V DC, Breite: 17,5 mm, steckbare Schraubklemmen, Erwe ...
Auf Anfrage
PNOZsigma Kontakterweiterung, Ausgänge: 3 S, UB = 24 V DC, Breite:
17,5 mm, steckbare Federkraftklemme, Kontaktblock zur ...
Auf Anfrage
PNOZsigma Kontakterweiterung Ausgänge: 4 S, 1 Ö, UB = 24 V DC, Breite:
17,5 mm, steckbare Schraubklemmen, Kontaktblock z ...
Auf Anfrage
PNOZsigma Kontakterweiterung, Ausgänge: 4 S, 1 Ö, UB = 24 V DC, Breite:
17,5 mm, steckbare Federkraftklemmen, Kontaktblo ...
Auf Anfrage
PNOZsigma Kontakterweiterung, Ausgänge: 2 S, 1 HL, UB = 24 V DC, Breite:
12,5 mm, steckbare Schraubklemmen, Kontaktblock ...
Auf Anfrage
PNOZsigma Kontakterweiterung, Ausgänge: 2 S, 1 HL, UB = 24 V DC, Breite:
12,5 mm, steckbare Federkraftklemmen, Erweiteru ...
Auf Anfrage
PNOZsigma Kontakterweiterung, Ausgänge: 4 S, 1 Ö, UB = 24 V DC,
Schaltlast: 12 A DC1, Breite: 45 mm, steckbare Schraubkl ...
Auf Anfrage
PNOZsigma Kontakterweiterung, Ausgänge: 4 S, 1 Ö, UB = 24 V DC,
Schaltlast: 12 A DC1, Breite: 45 mm, steckbare Federkraf ...
Auf Anfrage
PNOZsigma Kontakterweiterung, Ausgänge: 8 S, 1 Ö, UB = 24 V DC, Breite:
45 mm, steckbare Schraubklemmen, Kontaktblock zu ...
Auf Anfrage
PNOZsigma Kontakterweiterung, Ausgänge: 8 S, 1 Ö, UB = 24 V DC, Breite:
45 mm, steckbare Federkraftklemmen, Kontaktblock ...
Auf Anfrage
PNOZsigma Kontakterweiterung, Ausgänge: 2 HL-Sicherheitsausgänge, 1
Standard HL-Ausgang, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, ...
Auf Anfrage
PNOZsigma 2-fach Relaiserweiterungsmodul, zur Anbindung an PNOZ s30,
PNOZ mm0.1p und PNOZ mm0.2p, 2 getrennte Ansteuerun ...
Auf Anfrage
PNOZsigma Kontakterweiterung, Ausgänge: 2 HL-Sicherheitsausgänge, 1
Standard HL-Ausgang, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, ...
Auf Anfrage
PNOZsigma, 2-fach Relaiserweiterungsmodul zur Anbindung an PNOZ s30,
PNOZ mm0.1p und PNOZ mm0.2p, 2 getrennte Ansteuerun ...
Auf Anfrage
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen