text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
17 Produkte gefunden
PNOZ s7 24VDC 4 n/o 1 n/c
750107
PNOZsigma Kontakterweiterung, Ausgänge: 4 S, 1 Ö, UB = 24 V DC, Breite: 17,5 mm, steckbare Schraubklemmen, Kontaktblock ...

Auf Anfrage
PNOZ s7 C 24VDC 4 n/o 1 n/c
751107
PNOZsigma Kontakterweiterung, Ausgänge: 4 S, 1 Ö, UB = 24 V DC, Breite: 17,5 mm, steckbare Federkraftklemmen, Kontaktblo ...

Auf Anfrage
PNOZ s7 C 4 n/o 1 n/c coated
751187
PNOZsigma Kontakterweiterung, Ausgänge: 4 S, 1 Ö, UB = 24 V DC, Breite: 17,5 mm, steckbare Federkraftklemmen, Erweiterun ...

Auf Anfrage
PNOZ s7.1 24VDC 3 n/o  cascade
750167
PNOZsigma Kontakterweiterung, kaskadierbar, Ausgänge: 3 S, UB = 24 V DC, Breite: 17,5 mm, steckbare Schraubklemmen, Erwe ...

Auf Anfrage
PNOZ s7.1 C 24VDC 3 n/o  cascade
751167
PNOZsigma Kontakterweiterung, Ausgänge: 3 S, UB = 24 V DC, Breite: 17,5 mm, steckbare Federkraftklemme, Kontaktblock zur ...

Auf Anfrage
PNOZ s7.2 24VDC 4 n/o 1 n/c expand
750177
PNOZsigma Kontakterweiterung Ausgänge: 4 S, 1 Ö, UB = 24 V DC, Breite: 17,5 mm, steckbare Schraubklemmen, Kontaktblock z ...

Auf Anfrage
PNOZ s8 24VDC 2 n/o
750108
PNOZ s8 24VDC 2 n/o
PNOZsigma Kontakterweiterung, Ausgänge: 2 S, 1 HL, UB = 24 V DC, Breite: 12,5 mm, steckbare Schraubklemmen, Kontaktblock ...

Auf Anfrage
PNOZ s8 C 24VDC 2 n/o
751108
PNOZ s8 C 24VDC 2 n/o
PNOZsigma Kontakterweiterung, Ausgänge: 2 S, 1 HL, UB = 24 V DC, Breite: 12,5 mm, steckbare Federkraftklemmen, Erweiteru ...

Auf Anfrage
PNOZ s10 24VDC 4 n/o 1 n/c
750110
PNOZsigma Kontakterweiterung, Ausgänge: 4 S, 1 Ö, UB = 24 V DC, Schaltlast: 12 A DC1, Breite: 45 mm, steckbare Schraubkl ...

Auf Anfrage
PNOZ s10 C 24VDC 4 n/o 1 n/c
751110
PNOZsigma Kontakterweiterung, Ausgänge: 4 S, 1 Ö, UB = 24 V DC, Schaltlast: 12 A DC1, Breite: 45 mm, steckbare Federkraf ...

Auf Anfrage
PNOZ s11 24VDC 8 n/o 1 n/c
750111
PNOZsigma Kontakterweiterung, Ausgänge: 8 S, 1 Ö, UB = 24 V DC, Breite: 45 mm, steckbare Schraubklemmen, Kontaktblock zu ...

Auf Anfrage
PNOZ s11 C 24VDC 8 n/o 1 n/c
751111
PNOZsigma Kontakterweiterung, Ausgänge: 8 S, 1 Ö, UB = 24 V DC, Breite: 45 mm, steckbare Federkraftklemmen, Kontaktblock ...

Auf Anfrage
PNOZ s22 24VDC 2 x 3 n/o 1 n/c
750132
PNOZsigma 2-fach Relaiserweiterungsmodul, zur Anbindung an PNOZ s30, PNOZ mm0.1p und PNOZ mm0.2p, 2 getrennte Ansteuerun ...

Auf Anfrage
PNOZ s22 C 24VDC 2 x 3 n/o 1 n/c
751132
PNOZsigma, 2-fach Relaiserweiterungsmodul zur Anbindung an PNOZ s30, PNOZ mm0.1p und PNOZ mm0.2p, 2 getrennte Ansteuerun ...

Auf Anfrage
PNOZ s20 24VDC 2so
750160
PNOZsigma Kontakterweiterung, Ausgänge: 2 HL-Sicherheitsausgänge, 1 Standard HL-Ausgang, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, ...

Auf Anfrage
PNOZ s20 C 24VDC 2so
751160
PNOZsigma Kontakterweiterung, Ausgänge: 2 HL-Sicherheitsausgänge, 1 Standard HL-Ausgang, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, ...

Auf Anfrage

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen