text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
13 Produkte gefunden
P2HZ X1P 230VAC 3n/o 1n/c 2so
777438
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: Je 1 S, 1 Ö je Taster, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 2 HL, UB = 230 V AC, Breite: 4 ...

Auf Anfrage
P2HZ X4P C 24VDC 3n/o 1n/c
787355
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: Je 1 S, 1 Ö je Taster, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, ...

Auf Anfrage
P2HZ X1P C 24VDC 3n/o 1n/c 2so
787340
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: Je 1 S, 1 Ö je Taster, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 2 HL, UB = 24 V DC, Breite: 45 ...

Auf Anfrage
P2HZ X1 230VAC 3n/o 1n/c
774438
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: Je Taster 1 S, 1 Ö, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 2 HL, UB = 230 V AC, Breite: 45 m ...

Auf Anfrage
P2HZ X1 110VAC 3n/o 1n/c
774434
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: Je 1 S, 1 Ö je Taster, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 2 HL, UB = 110 V AC, Breite: 4 ...

Auf Anfrage
P2HZ X1P 24VDC 3n/o 1n/c 2so
777340
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: Je Taster 1 S, 1 Ö, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 2 HL, UB = 24 V DC, Breite: 45 mm ...

Auf Anfrage
P2HZ X4P 24VAC 3n/o 1n/c
777354
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: Je 1 S, 1 Ö je Taster, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, UB = 24 V AC, Breite: 22,5 mm, ...

Auf Anfrage
P2HZ X4P 24VDC 3n/o 1n/c
777355
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: Je Taster 1 S, 1 Ö, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, st ...

Auf Anfrage
P2HZ X1 24VAC 3n/o 1n/c
774330
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: Je 1 S, 1 Ö je Taster, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 2 HL, UB = 24 V AC, Breite: 45 ...

Auf Anfrage
P2HZ X3 24VDC 2n/o 1n/c
774350
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: Je Taster 1 S, 1 Ö, Ausgänge: 2 S, 1 Ö, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, Sc ...

Auf Anfrage
P1HZ X1 24VDC 2n/o
774360
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: Je Taster 1 S, Ausgänge: 2 S, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, Schraubklemm ...

Auf Anfrage
P2HZ X1 24VDC 3n/o 1n/c
774340
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: Je Taster 1 S, 1 Ö, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 2 HL, UB = 24 V DC, Breite: 45 mm ...

Auf Anfrage
P2HZ X1 115VAC 3n/o 1n/c
774435
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: Je 1 S, 1 Ö je Taster, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 2 HL, UB = 115 V AC, Breite: 4 ...

Auf Anfrage

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen