Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"400305","name":"PIT esb1.1 safe contact block 1 n/c","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IQ"]}

Abbildung ähnlich
PIT esb1.1 safe contact block 1 n/c
Artikelnummer: 400305
PITestop, Kontaktblock, 1n/c mit Überwachung, Klemme in Schraubtechnik.
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
cULus Listed
EAC TÜV |
Selbstüberwacht | ja |
Technische Daten
Elektrische Daten
Min. Kontaktstrom | 1 |
Not-Halt
Schaltverm.Not-haltnach Norm | EN 60947-5-1 |
Kontaktmaterial Not-Halt | AgNi |
Umweltdaten
Umgebungstemperatur | -30 - 85 °C |
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 3 |
Mechanische Daten
Anschlussklemme | Schraubklemme |
Abmessung h | 37 mm |
Abmessung b | 27 mm |
Abmessung t | 43.6 mm |
Nettogewicht | 29 g |
Bruttogewicht | 33 g |
Umwelt
RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-Konformität | ja |
RoHS-Ausnahmen | nein |
REACh-Konformität | enthält keine SVHC-Stoffe |
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371302 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC000041 |
UNSPSC 25 | 39122216 |
GTIN | 4046548003758 |
Volumen | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85365080 |
Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Menge je Verpackungseinheit | 1 |