text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PSEN ml DHM down r 1.1

Artikelnummer: 6O000007
Türgriffmodul für codierte PSENmlock Schalter mit Kabelabgang nach unten montiert, Türanschlag rechts. VP = 1 Türgriffmodul mit Griff mit gelbem Griffeinsatz und Griff mit rotem Griffeinsatz (Fluchten...  Mehr

Stück

Auf Anfrage

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Türgriffmodul für codierte PSENmlock Schalter mit Kabelabgang nach unten montiert, Türanschlag rechts. VP = 1 Türgriffmodul mit Griff mit gelbem Griffeinsatz und Griff mit rotem Griffeinsatz (Fluchtentriegelungsgriff).

Zulassung CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
Sensorprinzip Transponder  
Codierstufe nach ISO 14119 gering  
Transponder Codierung codiert  
Kabelabgang nach unten  
Türanschlag rechts  
Gerätevariante Betätiger  
 
Norm Umgebungstemperatur EN 60068-2-14  
Umgebungstemperatur 0 - 60  °C
Norm Lagertemperatur EN 60068-2-1/-2  
Feuchtebeanspruchung nach Norm EN 60068-2-78  
Feuchtebeanspruchung Angabe 93 % r. F. bei 40 °C  
EMV nach Norm .... EN 55011: class A  
EN 60947-5-3  
EN 61326-3-1  
Schwingungen nach Norm ... EN 60068-2-6  
Beschleun. Schock nach Norm 1 10g  
Schutzart Gehäuse IP20  
UL Schutzart (Type) type 1  
Lebensdauer mechanisch Typ 3 6050 Zyklen  
Zuhaltekraft FZh Schiebetür 2000 N  
Zuhaltekraft FZh Schwenketür 3000 N  
Zuhaltekraft F1Max Schiebetür 4000 N  
Zuhaltekraft F1Max Schwenktür 6000 N  
Höhenversatz max. +/-2,0 mm  
max Winkelversatz um X Achse +/-2,0 deg  
max Winkelversatz um Y Achse +/-2,5 deg  
max Winkelversatz um Z Achse +/-5,0 deg  
max Versatz Schliessrichtung +/-5,0 mm  
Produktmaterial Zn  
Kunststoff  
Edelstahl  
Nettogewicht 2050  g
Bruttogewicht 2450  g
 
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 0 nicht relevant  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272690  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002594  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548095081  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Menge je Verpackungseinheit 1  
 

Optionales Zubehör

PSEN ml DHM mounting flap
PSEN ml DHM mounting flap 6O000014
PSENml DHM Montagelasche, benötigt bei Schiebetüren. VPE = 2 Montagelaschen.
PSEN ml DHM mounting plate
PSEN ml DHM mounting plate 6O000013
Montageplatte für das Türgriffmodul, wenn die Montageplatte 570490 für den Schalter PSEN ml verwendet wird.
PSEN ml DHM extension cover
PSEN ml DHM extension cover 6O000012
Abdeckhülsen zum Verdecken der Verlängerungen. VP = 2 Verlängerungshülsen (jede mit der Länge von 25 mm).
PSEN ml DHM extension
PSEN ml DHM extension 6O000009
Verlängerungseinheit für Montage des Türgriffs für Türen breiter als 20 mm. VP = 2 Verlängerungen (jede mit der Länge von 25 mm).