Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"680040","name":"PMCprimo DriveP.CAN-CAN-Adapter 01-24","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0800","00107002297009","0010700229700980F6"]}

Abbildung ähnlich
PMCprimo DriveP.CAN-CAN-Adapter 01-24
Artikelnummer: 680040
Feldbusverteiler für PMCprimo DriveP (Größe 1,5A bis 24A)
Schnittstellen: CAN1, RS232 und CAN2 mit Termination-Schalter und
RJ45-Kabel zur Verbindung des Feldbusverteilers mit der PMCprimo C.
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
RoHS-Ausnahmen | ja |
RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie | 6c |
REACh-Konformität | enthält mind. einen SVHC-Stoff |
REACh enthaltene Stoffe | Blei (Lead) |
%-Anteil des Schadstoffs | > 0,1 |
CAS Nr. | 7439-92-1 |
SCIP-Eintrag vorhanden | ja |
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242009 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC002584 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
GTIN | 4046548068115 |
Volumen | 0.420 dm3 |
Harmonized System Code | 85176200 |
Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Menge je Verpackungseinheit | 1 |