text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 2,5m

Artikelnummer: 773841
Adapter für PNOZ ms1p / PNOZ ms2p für Siemens/Heidenhain Geber, 25-pol., 2,5 m, Kabelabgang rechts, für Siemens Heidenhain.

Stück

Auf Anfrage

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Zulassung CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Umgebungstemperatur 0 - 60  °C
Betauung zulässig ? unzulässig  
Schutzart Einbauraum IP54  
Schutzart Gehäuse IP20  
Steckertyp 1 25-pol. Sub-D-Stiftstecker  
Form von Steckertyp 1 gerade  
Steckertyp 2 25-pol. Sub-D-Buchsenstecker  
Form von Steckertyp 2 gerade  
Steckertyp 3 8-pol. RJ45-Stiftstecker  
Form von Steckertyp 3 gerade  
Befestigungsschrauben UNC 4-40  
Gehäusematerial Stecker 3 PBT  
Kontaktoberflächen Material 1 Au  
Kontaktoberflächen Material 2 Au  
Kontaktoberflächen Material 3 Au  
Material der Stifte Cu-Legierung  
Material der Buchsen Cu-Legierung  
Länge des Kabels 1 2.5  m
Toleranz der Kabellänge K1 +/- 0,15 m  
Farbe des Kabelaußenmantel 1 grün, ähnlich RAL6018  
Farbe des Gehäuses schwarz RAL 9005  
Material des Kabelmantels 1 PUR  
Schleppfähigkeit des Kabels 1 ja  
Biegeradius (beim Verlegen) K1 8 x Ø  
Max. Außendurchmesser Kabel K1 6  mm
Querschnitt der Leiter K1 0.14  mm²
Leiterquerschnitt AWG K1 26  
Abschirmung K1 ja  
Anzahl der Adern K1 8  
Zulassungen des Kabels K1 UL AWM-Style 20233  
Zulassungen des Stecker 1 UL94 V-0  
Zulassungen des Stecker 2 UL94 V-0  
Zulassungen des Stecker 3 UL94 V-0  
Gehäusematerial TPE-SEBS UL 94 HB  
Abmessung h 38  mm
Abmessung b 54.5  mm
Abmessung t 16  mm
Nettogewicht 140  g
Bruttogewicht 150  g
 
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-Konformität ja  
RoHS-Ausnahmen nein  
REACh-Konformität enthält keine SVHC-Stoffe  
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060313  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548048414  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Menge je Verpackungseinheit 1