text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
6 Produkte gefunden
PSS SB BUSCABLE LC
311074
Meterware, Bus/Power Hybridleitung, PUR, Gelb RAL1003, 2x0,38+2x0,24+ 1x0,38, Farbe der Einzeladern: rot, weiß, grün, br ...

Auf Anfrage
SafetyNET p Cable
380000
Meterware, Cat5e (100mBit/s), PUR, Gelb RAL1003, 2x2x0,35, Farbe Einzeladern: weiß, gelb, blau, orange

Auf Anfrage
Supply cable 5x1.5
380327
Meterware, PVC (90°C gem. UL 1581), Schwarz RAL9005, 5x1,5, UV-beständig IEC 603323-3-24 (Kat. C), 1000V UL/CSA, Farbe d ...

Auf Anfrage
PSS67 Supply cable 5x0.5
380321
Meterware, PUR, Schwarz RAL9005, 5x0,5, Schleppkettenfähig, Farbe der Einzeladern: braun, weiß, blau, schwarz, grau

Auf Anfrage
PSS67 I/O Cable
380320
Meterware, PUR, Gelb RAL1003, 5x0,25, Farbe der Einzeladern: braun, weiß, blau, schwarz, grau

Auf Anfrage
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
Kabelrolle, TPU/TPE-U, Gelb RAL1003, 8x0,25, Schleppkettenfähig, Farbe der Einzeladern: weiß, braun, grün, gelb, grau, r ...

Auf Anfrage

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen