Deutschland | deutsch

Elektrische Ausrüstung von Maschinen und Anlagen (EN 60204)

Zielsetzung

Wer Industriemaschinen und Schaltanlagen herstellt, importiert, exportiert oder betreibt und nach dem Gerätesicherheitsgesetz für ihre Sicherheit verantwortlich ist, muss nach der DIN VDE 0113 (EN 60204) prüfen und nach den UVV-Vorschriften (BGV A3) dokumentieren. Ziel des Seminars ist, den Teilnehmern die geltenden Vorschriften zu erläutern, Prüfungsmaßnahmen aufzuzeigen und sie mit den erforderlichen Messungen vertraut zu machen.

Inhalte

  • VDE 0113-1:2007-06
    „Elektrische Ausrüstung von Maschinen“
  • Geltungsbereich der VDE 0113, EN 60204-1
  • Änderungen/Neuerungen
  • allgemeine Anforderungen
  • Schutz gegen elektrischen Schlag
  • Schutz der Ausrüstung
  • Steuerstromkreise und Steuerfunktionen
  • Steuerfunktionen im Fehlerfall
  • Schaltungsbeispiele
  • Bediener- und Steuerungsschnittstelle
  • Schaltgeräte: Anordnung, Aufbau und Gehäuse
  • Leitungsauswahl, Leitungsverlegung
    und Verdrahtungstechnik
  • Technische Dokumentation
  • Prüfungen der elektrischen Ausrüstung
    mit Beispielen am Messkoffer
  • Betrachtung der Oberwellen

 

Zielgruppen

  • Elektrofachkräfte
  • befähigte Personen
  • Arbeitsverantwortliche
  • Verantwortliche Elektrofachkräfte
  • Anlagenverantwortliche
  • Konstrukteure

Ihre Vorteile

  • Lernen Sie den Geltungsbereich der VDE 0113 und DIN EN 60204-1 kennen.
  • Profitieren Sie von den Vorteilen einer Technischen Dokumentation.
  • Verstehen Sie, wie man sich und seine Mitarbeiter schützt.

Ostfildern

Bestellnummern 900 188
Dauer 1,5 Tage
Tag 1: 9:00 - 16:30 Uhr, Tag 2: 9:00 - 13:00 Uhr
Maximale Teilnehmerzahl 30 Personen
Preis EUR 680,- pro Person
Weitere Informationen
Datum und Anmeldung
18.05.2017 - 19.05.2017

München

Bestellnummern 900 188
Dauer 1,5 Tage
Tag 1: 9:00 - 16:30 Uhr, Tag 2: 9:00 - 13:00 Uhr
Maximale Teilnehmerzahl 30 Personen
Preis EUR 680,- pro Person
Weitere Informationen
Datum und Anmeldung
23.11.2017 - 24.11.2017

In-House-Schulung

Bestellnummern 900 288
Dauer 1,5 Tage
Tag 1: 9:00 - 16:30 Uhr, Tag 2: 9:00 - 13:00 Uhr
Maximale Teilnehmerzahl 15 Personen
Preis EUR 3 550,- pro Veranstaltung
Weitere Informationen Firmeninterne Schulungen bieten wir, gerne
auch mit individuellen Inhalten, auf Anfrage an.
Datum und Anmeldung
Auf Anfrage
Stammhaus

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: info@pilz.de